slovenčina
English
KDF-ZSK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-ZS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_zs/kdf_zsk_asmtab.prj},{NB=KDF 126 ZSK},{ORDERNO=KDF 126 ZSK},{WDAB=125x40},{LC=280},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=126 ZSK 20},{VER=3},{VERS=2},{VER1=12},{PPATH=parts/kd_zs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 100 ZSK
KDF 100 ZSK
100x40
240
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KDF 126 ZSK
KDF 126 ZSK
125x40
280
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
KDF 150 ZSK
KDF 150 ZSK
150x40
400
194
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
KDF 200 ZSK
KDF 200 ZSK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KDF 250 ZSK
KDF 250 ZSK
250x50
450
304
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성