slovenčina
English
331 LXP-TP - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 330 LXP up to max. 100 kg
330 LXP-TP
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_330_lxp/330_lxp_tp/331lxp_tp_asmtab.prj},{NB=331LXK PT 102 TP},{ORDERNO=331LXK PT 102 TP},{WDAB=100x32},{LC=90},{H=132},{TP=95x70},{HS=75x50},{HD=11.0},{SR=118.0},{WB=Nylon Plain bearing},{BODY=330LXK PT 127 36},{PLATE=95x70},{SHAFT=127 36},{WHEEL=102 TPKX 8},{BD=8.000},{VER=2},{PPATH=330lxp_tp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331LX PT 102 TPKX
331LX PT 102 TPKX
100x32
90
132
77x67
57x48/61x51
8.5
118.0
Ball bearing
331LX PT 102 TP
331LX PT 102 TP
100x32
90
132
77x67
57x48/61x51
8.5
118.0
Nylon Plain bearing
331LXK PT 102 TPKX
331LXK PT 102 TPKX
100x32
90
132
95x70
75x50
11.0
118.0
Ball bearing
331LXK PT 102 TP
331LXK PT 102 TP
100x32
90
132
95x70
75x50
11.0
118.0
Nylon Plain bearing
331LX PT 127 TPKX
331LX PT 127 TPKX
125x32
100
158
77x67
57x48/61x51
8.5
130.0
Ball bearing
331LX PT 127 TP
331LX PT 127 TP
125x32
100
158
77x67
57x48/61x51
8.5
130.0
Nylon Plain bearing
331LXK PT 127 TPKX
331LXK PT 127 TPKX
125x32
100
158
95x70
75x50
11.0
130.0
Ball bearing
331LXK PT 127 TP
331LXK PT 127 TP
125x32
100
158
95x70
75x50
11.0
130.0
Nylon Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성