slovenčina
English
INF/INVF-DGBX/DG - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_dg/inf_dgbx_dg_asmtab.prj},{NB=INF 125 DGBX},{ORDERNO=INF 125 DGBX},{WDAB=125x38},{LC=110},{H=155},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=INF 125 40},{SHAFT=INF 125 40},{WHEEL=125 DGBX 12},{BD=12.000},{PD=80.000},{PPATH=in_dgbx_dg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INF 80 DGBX
INF 80 DGBX
80x25
55
100
105x85
80x60
9
Roller bearing
INF 80 DG
INF 80 DG
80x25
55
100
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
INVF 100 DGBX
INVF 100 DGBX
100x30
85
125
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 100 DGBX
INF 100 DGBX
100x30
85
125
135x110
105x80
11
Roller bearing
INVF 100 DG
INVF 100 DG
100x30
85
125
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 100 DG
INF 100 DG
100x30
85
125
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 125 DGBX
INF 125 DGBX
125x38
110
155
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 125 DG
INF 125 DG
125x38
110
155
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 150 DGBX
INF 150 DGBX
150x40
150
180
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 150 DG
INF 150 DG
150x40
150
180
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 160 DGBX
INF 160 DGBX
160x40
160
185
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 160 DG
INF 160 DG
160x40
160
185
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 200 DGBX
INF 200 DGBX
200x50
230
230
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 200 DG
INF 200 DG
200x50
230
230
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성