slovenčina
English
IN/INV-PBX/P/PL - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_p/in_pbx_p_pl_asmtab.prj},{NB=IN 125 PBX},{ORDERNO=IN 125 PBX},{WDAB=125x30},{LC=250},{H=155},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=112.5},{WB=Roller bearing},{VER=1},{BODY=IN 125 40},{SHAFT=IN 125 40},{WHEEL=125 PLLB 15},{BD=15.000},{PD=80.000},{PPATH=in_pbx_p_pl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IN 80 PBX
IN 80 PBX
80x30
120
100
105x85
80x60
9
80.0
Roller bearing
IN 80 P
IN 80 P
80x30
120
100
105x85
80x60
9
80.0
Nylon plain bearing
INV 100 PBX
INV 100 PBX
100x30
175
125
135x110
105x80
11
100.0
Roller bearing
IN 100 PBX
IN 100 PBX
100x30
125
125
105x85
80x60
9
95.0
Roller bearing
INV 101 P
INV 101 P
100x30
250
125
135x110
105x80
11
100.0
Nylon plain bearing
IN 100 P
IN 100 P
100x30
125
125
105x85
80x60
9
95.0
Nylon plain bearing
IN 125 PBX
IN 125 PBX
125x30
250
155
135x110
105x80
11
112.5
Roller bearing
IN 125 PL
IN 125 PL
125x30
225
155
135x110
105x80
11
112.5
Nylon plain bearing
IN 150 PBX
IN 150 PBX
150x40
250
180
135x110
105x80
11
125.0
Roller bearing
IN 150 PL
IN 150 PL
150x40
250
180
135x110
105x80
11
125.0
Nylon plain bearing
IN 175 PBX
IN 175 PBX
175x50
250
217
135x110
105x80
11
147.5
Roller bearing
IN 175 P
IN 175 P
175x50
250
217
135x110
105x80
11
147.5
Nylon plain bearing
IN 200 PBX
IN 200 PBX
200x50
250
230
135x110
105x80
11
160.0
Roller bearing
IN 200 P
IN 200 P
200x50
250
230
135x110
105x80
11
160.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성