slovenčina
English
315 RÜ-EL - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 315P/R up to max. 70 kg
315R-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_315pr/315r_el/315r_el_asmtab.prj},{NB=315 RU 10 75 EL},{ORDERNO=315 RU 10 75 EL},{WDAB=75x25},{LC=60},{H=97},{HD=10.5},{SR=67.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=75 EL-8},{VERPRA=1},{VER=2},{BD=4},{PPATH=315r_el/315r_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
315 RU 10 50 EL
315 RÜ 10 50 EL
50x18
40
70
10.5
50.0
Ball bearing
315 RU 12 50 EL
315 RÜ 12 50 EL
50x18
40
70
12.5
50.0
Ball bearing
315 RU 10 75 EL
315 RÜ 10 75 EL
75x25
60
97
10.5
67.5
Ball bearing
315 RU 12 75 EL
315 RÜ 12 75 EL
75x25
60
97
12.5
67.5
Ball bearing
315 RU 10 100 EL
315 RÜ 10 100 EL
100x24
70
121
10.5
85.0
Ball bearing
315 RU 12 100 EL
315 RÜ 12 100 EL
100x24
70
121
12.5
85.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성