slovenčina
English
331 RÜ-GK/G/GKL/GL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330R up to max. 110 kg
330R-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330r/330r_g/331_ru_g_asmtab.prj},{NB=331 RU12 127 GK},{ORDERNO=331 RU12 127 GK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{HD=12.5},{SR=120},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 GK 8},{VER=3},{VERPRA=2},{PPATH=331_ru_g/331_ru_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331 RU10 76 GK
331 RÜ10 76 GK
75x30
80
100
10.5
106
Ball bearing
331 RU12 76 GK
331 RÜ12 76 GK
75x30
80
100
12.5
106
Ball bearing
331 RU10 102 GK
331 RÜ10 102 GK
100x32
90
132
10.5
120
Ball bearing
331 RU12 102 GK
331 RÜ12 102 GK
100x32
90
132
12.5
120
Ball bearing
331 RU10 102 G
331 RÜ10 102 G
100x32
90
132
10.5
120
Nylon plain bearing
331 RU12 102 G
331 RÜ12 102 G
100x32
90
132
12.5
120
Nylon plain bearing
331 RU10 127 GK
331 RÜ10 127 GK
125x32
100
158
10.5
120
Ball bearing
331 RU12 127 GK
331 RÜ12 127 GK
125x32
100
158
12.5
120
Ball bearing
331 RU10 127 GKL
331 RÜ10 127 GKL
125x32
100
158
10.5
120
Ball bearing
331 RU12 127 GKL
331 RÜ12 127 GKL
125x32
100
158
12.5
120
Ball bearing
331 RU10 127 G
331 RÜ10 127 G
125x32
100
158
10.5
120
Nylon plain bearing
331 RU12 127 G
331 RÜ12 127 G
125x32
100
158
12.5
120
Nylon plain bearing
331 RU10 127 GL
331 RÜ10 127 GL
125x32
100
158
10.5
120
Nylon plain bearing
331 RU12 127 GL
331 RÜ12 127 GL
125x32
100
158
12.5
120
Nylon plain bearing
331 RU10 150 GK
331 RÜ10 150 GK
150x32
110
187
10.5
120
Ball bearing
331 RU12 150 GK
331 RÜ12 150 GK
150x32
110
187
12.5
120
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성