slovenčina
English
391 SR-ELS - Swivel castor with total and directional lock
Rollenbau
Institutional Castors
Bed Castors Series 390/391 up to max. 120 kg
391-ELS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_390_391/391_els/391_sr_els_asmtab.prj},{NB=391 SR 127 ELS},{ORDERNO=391 SR 127 ELS},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{STEM=27.8},{HS=M8x19},{SR=106.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ELS 8},{VER=1},{BD=4},{PPATH=391_els/391_els_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
STEM
Stem
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
391 SR 127 ELS
391 SR 127 ELS
125x32
100
158
27.8
M8x19
106.5
Ball bearing
391 SR 150 ELS
391 SR 150 ELS
150x32
110
184
27.8
M8x19
126.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성