slovenčina
English
AL - Wheel
Rollenbau
Wheels
Nylon-Polyurethane thin, 100-550 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/nylon_polyurethane_thin_100_550/al.prj},{NB=125 ALB 15},{ORDERNO=125 ALB 15},{WDAB=125x30},{A=125},{B=30},{LC=230},{BT=4.0},{HW=40},{FL=40},{WB=Roller bearing},{BD=15},{DX=37.5},{X1=10.0},{R1=5.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
BT
Band thickness
[mm]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
80 ALBX 12
80 ALBX 12
80x24
100
3.5
40
40
Stainless steel roller be...
12
80 ALB 12
80 ALB 12
80x25
100
3.5
40
40
Roller bearing
12
80 AL-12
80 AL-12
80x25
100
3.5
40
40
Nylon plain bearing
12
100 ALBX 15
100 ALBX 15
100x30
160
2.5
40
40
Stainless steel roller be...
15
100 ALB 15
100 ALB 15
100x30
160
2.5
40
40
Roller bearing
15
100 AL-15
100 AL-15
100x30
160
2.5
40
40
Nylon plain bearing
15
125 ALBX 15
125 ALBX 15
125x30
230
4.0
40
40
Stainless steel roller be...
15
125 ALB 15
125 ALB 15
125x30
230
4.0
40
40
Roller bearing
15
125 AL-15
125 AL-15
125x30
230
4.0
40
40
Nylon plain bearing
15
150 ALBX 20
150 ALBX 20
150x40
350
5.0
50
50
Stainless steel roller be...
20
150 ALB 20
150 ALB 20
150x40
350
5.0
50
50
Roller bearing
20
150 AL-20
150 AL-20
150x40
350
5.0
50
50
Nylon plain bearing
20
200 ALK 20
200 ALK 20
200x50
550
4.5
60
54
2 Ball bearings 6204 2RS
20
200 ALBX 20
200 ALBX 20
200x50
550
4.5
60
60
Stainless steel roller be...
20
200 ALB 20
200 ALB 20
200x50
550
4.5
60
60
Roller bearing
20
200 AL-20
200 AL-20
200x50
550
4.5
60
60
Nylon plain bearing
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성