slovenčina
English
K - Wheel
Rollenbau
Wheels
Steel-Rubber, 130-390 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/pressed_steel_std_rubber_60_390/k.prj},{NB=200 KB 20},{ORDERNO=200 KB 20},{WDAB=200x50},{A=200},{B=50},{LC=230},{HW=59},{FL=59},{WB=Roller bearing},{BD=20},{VERS=5},{VERS2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
125 KB 15
125 KB 15
125x38
130
50
50
Roller bearing
15
160 KK 15
160 KK 15
160x40
180
50
50
2 Ball bearings
15
160 KB 15
160 KB 15
160x40
180
49
49
Roller bearing
15
200 KB 20
200 KB 20
200x50
230
59
59
Roller bearing
20
200 KB 25
200 KB 25
200x50
230
59
59
Roller bearing
25
250 KK 25
250 KK 25
250x60
300
69
69
2 Ball bearings
25
250 KB 25
250 KB 25
250x60
300
74
74
Roller bearing
25
280 KK 25
280 KK 25
280x70
390
69
69
2 Ball bearings
25
280 KB 25
280 KB 25
280x70
390
74
74
Roller bearing
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성