Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TQAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 1880N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tqax_new_asmtab.prj},{NB=TQAX26-0400Q(0)},{INFO1=info1_tqax..p},{TYP=TQAX},{SIZE=26},{L=400},{LX=400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{E=26.0},{F=44.0},{M=25},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=80},{Z=25.0},{V=30},{S=14},{NOH=2},{B=28},{MX=6},{WEIGHTR=1.6},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqax_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
SNOR
Sliders - Num. of rollers
ⁿ/ₐ
SL
Sliders - Length L
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
B
[mm]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
[N]
MX
Mx - Moment for a pair of rails
[Nm]
MY
My - Moment for a pair of rails
[Nm]
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
[Nm]
WEIGHTR
Rail Weight
[kg/m]
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
[kg]
WEIGHT
중량
[kg]
TQAX26-0400Q
TQAX는 레이디얼 볼 베어링 및 스테인리스 ...
TQAX26-0400Q
TQAX
26
400
172
62
200
26.0
44.0
25
4
-
M5
3
80
25.0
30
14
2
28
836
292
6
98
144
1.6
0.4
1.04
TQAX40-0600Q
TQAX는 레이디얼 볼 베어링 및 스테인리스 ...
TQAX40-0600Q
TQAX
40
600
300
45
300
39.5
57.3
35
6
23
M6
3
135
7.5
120
0
4
0
1978
692
18
468
526
3.1
1.5
3.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성