카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
ML 4700 - Maximum force, rod sealed
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/ml_d/ml_4700_tab.prj},{NB=ML4700.38(0--)},{CODENIT=KM47-38.1},{CU=38},{L=150},{LMIN=112},{RC=3},{D=75},{RD=56},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=4925},{F1I=8462},{F1P=9933},{V=277.0},{S=24.63},{MAXSPEED=1.6},{W=2.17},{VER=0.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg','FB75','FB 75','ml_fb.jpg','FBA75','FBA 75','ml_fba.jpg','FSA75','FSA 75','ml_fsa.jpg','FSD75','FSD 75','ml_fsd.jpg'},{FXNIT='-','-','ml_nofix2.jpg','FB75','05574','ml_fb.jpg','FBA75','05919','ml_fba.jpg','FSA75','04759/C','ml_fsa.jpg','FSD75','06759/C','ml_fsd.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{PRA=7.000},{COLL=MIN},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.27663},{S2=24.63009},{P2=200},{SPM=50},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ML4700.15
ML4700.15
15
100
85
3
75
56
200
20
4925
6982
7878
158.0
24.63
1.6
1.72
0
80
ML4700.25
ML4700.25
25
120
95
3
75
56
200
20
4925
7883
9119
204.0
24.63
1.6
1.90
0
80
ML4700.38
ML4700.38
38
150
112
3
75
56
200
20
4925
8462
9933
277.0
24.63
1.6
2.17
0
80
ML4700.50
ML4700.50
50
180
130
3
75
56
200
20
4925
8683
10247
351.0
24.63
1.6
2.44
0
80
ML4700.63
ML4700.63
63
210
147
3
75
56
200
20
4925
8963
10647
423.0
24.63
1.6
2.72
0
80
ML4700.80
ML4700.80
80
250
170
3
75
56
200
20
4925
9191
10975
520.0
24.63
1.6
3.08
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성