카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
A Ø 10 - Ultra heavy load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/a/a_10.prj},{NB=A10-044(0)},{CODE=A10-044},{DH=10.0},{DD=5},{LO=44},{RG=86.0},{SX=0.0},{S1=4.4},{F1=378},{S2=5.3},{F2=454},{S3=5.9},{F3=511},{SN=6.6},{FN=568},{SB=11.0},{BXH=2.0 x 2.8},{DE=9.5},{DE1=9.500},{B=2.000},{H=2.800},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
A10-025
A10-025
10.0
5
25
167.0
0.000
25.000
2.5
418
3.0
501
3.4
564
3.8
626
5.9
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-032
A10-032
10.0
5
32
130.0
0.000
32.000
3.2
416
3.8
499
4.3
562
4.8
624
7.5
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-038
A10-038
10.0
5
38
105.0
0.000
38.000
3.8
399
4.6
479
5.1
539
5.7
599
8.2
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-044
A10-044
10.0
5
44
86.0
0.000
44.000
4.4
378
5.3
454
5.9
511
6.6
568
11.0
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-051
A10-051
10.0
5
51
79.0
0.000
51.000
5.1
403
6.1
483
6.9
544
7.7
604
12.5
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-064
A10-064
10.0
5
64
62.0
0.000
64.000
6.4
397
7.7
476
8.6
536
9.6
595
15.8
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-076
A10-076
10.0
5
76
51.0
0.000
76.000
7.6
388
9.1
465
10.3
523
11.4
581
19.0
2.0 x 2.8
2.800
5.000
A10-305
A10-305
10.0
5
305
11.5
0.000
305.000
30.5
351
36.6
421
41.2
474
45.8
526
89.0
2.0 x 2.8
2.800
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성