카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CFWH - GUIDE PILLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_cfwh.prj},{NB=CFWH.100x280},{D1=100},{D2=50},{D3=72},{L1=125},{L2=12},{T=10.0},{L=280},{LX=280,315,355,400},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{CH1=10},{STD=DIN 9825 - ISO 9182-2},{INFO=Assembly recommendation with BRC clamp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
External diameter
[mm]
D2
Inner diameter
[mm]
D3
Between centers
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
t
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
CFWH.80x224
CFWH.80x224
80
40
58
100
12
8.0
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
Assembly recommendation w...
CFWH.100x280
CFWH.100x280
100
50
72
125
12
10.0
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
Assembly recommendation w...
CFWH.125x315
CFWH.125x315
125
65
90
140
12
12.0
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
Assembly recommendation w...
CFWH.160x400
CFWH.160x400
160
95
132
180
18
15.0
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
Assembly recommendation w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성