카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
TCD-B
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/tcd_b_asmtan.prj},{NB=TCD-100B-20x20-SS},{AT=320},{AE=0.31},{AD=1},{AAD=±1.41},{MRS=10000},{TYPE=SS},{TRL=5.15×10^5},{ASC=75},{SHD1=20},{SHD2=20},{D=6-10},{A=100},{E=71},{P=56},{L=99},{S=49.5},{J=38.0},{G=23},{M=~Ø35:M12,Ø38~:M10},{VER=4},{MXX=0.000},{MXX1=0.0},{PPATH=tcd_b/tcd_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
AAD
Allowable axial displacement
[mm]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
TRO
Torsional rigidity-overall
[Nm/rad]
TRL
Torsional rigidity-leaf spring only
[Nm/rad]
ASC
Axial spring constant
[N/mm]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[kg]
A
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
TCD-65B-14x14
TCD-65B-14x14
80
0.20
1
±0.92
10000
4.20×10^4
1.14×10^5
66
3.60×10^-4
0.70
65
46
36
66
33.0
25.5
15
~Ø20:M8,Ø22~:M6
TCD-80B-15x15
TCD-80B-15x15
140
0.23
1
±1.15
10000
7.50×10^4
1.61×10^5
45
1.04×10^-3
1.28
80
59
46
81
40.5
32.0
17
~Ø28:M10,Ø30~:M8
TCD-90B-19x19
TCD-90B-19x19
250
0.30
1
±1.27
10000
1.55×10^5
3.40×10^5
52
2.11×10^-3
2.09
90
64
51
94
47.0
36.5
21
~Ø35:M10,Ø38~:M8
TCD-100B-20x20
TCD-100B-20x20
320
0.31
1
±1.41
10000
2.22×10^5
5.15×10^5
75
3.26×10^-3
2.62
100
71
56
99
49.5
38.0
23
~Ø35:M12,Ø38~:M10
TCD-120B-32x32
TCD-120B-32x32
600
0.60
1
±1.71
10000
0.88x10^6
2.16x10^6
500
1.62x10^-2
7.44
120
0
62
130
65.0
44.0
42
M12
TCD-125B-30x30
TCD-125B-30x30
800
0.59
1
±1.8
10000
0.55×10^6
1.84×10^6
480
1.25×10^-2
6.60
125
82
66
156
78.0
57.0
42
M10
TCD-155B-40x40
TCD-155B-40x40
1500
0.75
1
±2.2
6000
1.21×10^6
3.28×10^6
550
3.68×10^-2
12.30
155
104
86
184
92.0
66.0
52
M12
TCD-200B-60x60
TCD-200B-60x60
3200
0.87
1
±2.93
6000
2.44×10^6
29.2×10^6
325
1.14×10^-1
21.28
200
138
125
218
109.0
78.0
62
M14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성