카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCHA/BCHB/BCHC - Cylindrical Roller Bearings
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcha_bchb_bchc.prj},{NB=BCHA-A55-D100},{TYPECODE=BCHA},{TYPECODEX='BCHA','BCHB','BCHC'},{A=55},{D=100},{B=21},{R1=1.5},{R2=1.1},{F=66.0},{E=90.0},{D1=85.2},{D01=71.0},{CR=84.2},{COR=96.7},{RPM=6000},{D0A1=62.0},{DA=92.0},{DB=92},{RA=1.5},{RB=1.5},{MASS=649},{CATALOG=bcha_bchb_bchc.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(min.)
ⁿ/ₐ
R2
r2(max.)
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D01
[mm]
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
RPM
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
ⁿ/ₐ
D0A1
da(min.)
[mm]
DA
Da(max.)
ⁿ/ₐ
DB
db(min.)
[mm]
RA
Ra(max.)
[mm]
RB
Rb(max.)
[mm]
MASS
mass
[g]
BCHA-A17-D40
17
40
12
0.6
0.3
22.1
35.1
32.5
25.0
17.2
14.1
16000
19.0
36.0
37
0.6
0.3
66
BCHA-A20-D47
20
47
14
1.0
0.6
26.5
41.5
38.5
30.0
25.2
22.1
13000
24.0
42.0
43
1.0
0.6
108
BCHA-A20-D52
20
52
15
1.1
0.6
27.5
45.5
42.3
31.0
30.5
25.7
12000
24.0
46.0
47
1.0
0.6
149
BCHA-A25-D52
25
52
15
1.0
0.6
31.5
46.5
43.5
35.0
28.7
27.0
11000
29.0
47.0
48
1.0
0.6
130
BCHA-A25-D62
25
62
17
1.1
1.1
34.0
54.0
50.4
38.0
41.6
35.9
9500
32.0
56.0
56
1.0
1.0
237
BCHA-A30-D62
30
62
16
1.0
0.6
37.5
55.5
51.9
41.0
37.7
36.5
9500
34.0
57.0
57
1.0
0.6
200
BCHA-A30-D72
30
72
19
1.1
1.1
40.5
62.5
58.5
45.0
51.6
48.4
9000
36.0
66.0
64
1.0
1.0
360
BCHA-A35-D72
35
72
17
1.1
0.6
44.0
64.0
60.7
48.0
48.7
48.2
8500
39.0
66.0
66
1.0
0.6
296
BCHA-A35-D80
35
80
21
1.5
1.1
46.2
70.2
66.3
52.0
65.0
53.3
8000
42.0
72.0
72
1.5
1.0
472
BCHA-A40-D80
40
80
18
1.1
1.1
49.5
71.5
67.1
54.0
53.9
53.2
7500
46.0
74.0
73
1.0
1.0
368
BCHA-A40-D90
40
90
23
1.5
1.5
52.0
80.0
75.4
58.0
80.4
78.0
6700
48.0
82.0
82
1.5
1.5
636
BCHA-A45-D85
45
85
19
1.1
1.1
54.5
76.5
72.1
59.0
61.3
64.1
6700
52.0
78.0
78
1.0
1.0
424
BCHA-A45-D100
45
100
25
1.5
1.5
58.5
88.5
83.6
65.0
97.6
98.3
6300
53.0
92.0
91
1.5
1.5
873
BCHA-A50-D90
50
90
20
1.1
1.1
59.5
81.5
77.1
64.0
64.1
69.3
6300
56.0
84.0
84
1.0
1.0
482
BCHA-A50-D110
50
110
27
2.0
2.0
65.0
97.0
91.7
71.0
110.0
113.0
5000
59.0
101.0
99
2.0
2.0
1120
BCHA-A55-D100
55
100
21
1.5
1.1
66.0
90.0
85.2
71.0
84.2
96.7
6000
62.0
92.0
92
1.5
1.5
649
BCHA-A55-D120
55
120
29
2.0
2.0
70.5
106.5
100.6
77.0
134.0
141.0
4800
64.0
111.0
109
2.0
2.0
1440
BCHA-A60-D110
60
110
22
1.5
1.5
72.0
100.0
94.4
78.0
93.9
102.0
5300
68.0
102.0
102
1.5
1.5
807
BCHA-A60-D130
60
130
31
2.1
2.1
77.0
115.0
110.0
84.0
150.0
159.0
4300
71.0
119.0
118
2.0
2.0
1810
BCHA-A65-D120
65
120
23
1.5
1.5
78.5
108.5
102.5
84.0
107.0
119.0
4800
73.0
112.0
111
1.5
1.5
1020
BCHA-A65-D140
65
140
33
2.1
2.1
82.5
124.5
118.0
91.0
183.0
190.0
4000
76.0
129.0
127
2.0
2.0
2210
BCHA-A70-D125
70
125
24
1.5
1.5
83.5
113.5
107.5
90.0
119.0
137.0
4500
78.0
117.0
116
1.5
1.5
1130
BCHA-A70-D150
70
150
35
2.1
2.1
89.0
133.0
126.2
98.0
204.0
220.0
3600
81.0
139.0
136
2.0
2.0
2680
BCHA-A75-D130
75
130
25
1.5
1.5
88.5
118.5
112.5
94.0
130.0
156.0
4500
83.0
122.0
121
1.5
1.5
1260
BCHA-A75-D160
75
160
37
2.1
2.1
95.0
143.0
135.6
104.0
242.0
261.0
3400
86.0
149.0
146
2.0
2.0
3250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성