카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BDF - Bulging Sleeves
SAMLO
bulging_sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bulging_sleeves/bdf.prj},{NB=BDF-50},{TYPECODE=BDF},{A=50},{D=80},{W=64},{B=56},{L=72},{N=8},{ATL=163},{MAT=4110},{SHAFT=156},{HUP=97},{STT=41},{MASS=1.26},{CATALOG=bdf.jpg},{PCD=63.500},{MX=8.0},{NX=2},{W1=26},{W2=8.0},{ML=60},{PPATH=bdf/assmeblies/bdf_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ATL
Allowable Thrust Load
[kN]
MAT
Max. Allowable Torque
[Nm]
SHAFT
Side Surface Pressure of Shaft
[MPa]
HUP
Side Surface Pressure of Hub
[MPa]
STT
Screw Tightening Torque
[Nm]
MASS
Mass
[Kg]
BDF-25
BDF
25
55
40
32
46
6
M6
65
810
288
98
17
0.35
BDF-28
BDF
28
55
40
32
46
6
M6
65
950
268
102
17
0.42
BDF-30
BDF
30
55
40
32
46
6
M6
68
970
241
98
17
0.40
BDF-35
BDF
35
60
54
44
60
7
M6
70
1240
157
83
17
0.60
BDF-40
BDF
40
75
54
44
62
7
M8
146
3020
293
121
41
0.59
BDF-45
BDF
45
75
54
44
62
7
M8
151
3390
261
121
41
0.74
BDF-50
BDF
50
80
64
56
72
8
M8
163
4110
156
97
41
1.26
BDF-55
BDF
55
85
64
56
72
9
M8
164
4370
137
89
41
1.36
BDF-60
BDF
60
90
64
56
72
10
M8
211
6320
167
111
41
1.46
BDF-65
BDF
65
95
64
56
72
10
M8
217
7100
160
109
41
1.55
BDF-70
BDF
70
110
78
70
88
10
M10
314
11730
184
117
83
2.90
BDF-80
BDF
80
120
78
70
88
11
M10
392
16400
196
130
83
3.30
BDF-90
BDF
90
130
78
70
88
12
M10
400
18000
169
116
83
3.50
BDF-100
BDF
100
145
100
90
112
14
M12
559
27900
165
113
145
5.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성