카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
KRBR/KRBRL - Open Case Linear Bushings with Holders-Standard Type
SAMLO
linear_bushings_ball_retainers
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/krbr_krbrl.prj},{NB=KRBR-35},{TYPECODE=KRBR},{DR=35},{H0=37},{W=80},{B=76},{H=63.0},{L=80},{L1=55},{H2=18},{W1=55.0},{S1=M8},{MX=8},{E0=18},{H1=16.0},{K=50°},{C=1670},{CO=3140},{MASS=920},{CATALOG=krbr.jpg},{PPATH=krbr_krbrl/assmblies/krbr_krbrl_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
DR
dr
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
MX
ⁿ/ₐ
E0
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
C
C(Dynamic)
[N]
CO
Co (Static)
[N]
MASS
Mass
[g]
KRBR-12
KRBR
12
17
40
38
27.6
39
26
8
28.0
M5
5
10
8.5
80°
510
784
100
KRBR-13
KRBR
13
17
40
38
27.6
39
26
8
28.0
M5
5
10
8.5
80°
510
784
100
KRBR-16
KRBR
16
20
45
42
33.0
45
30
9
32.0
M5
5
12
10.0
80°
774
1180
150
KRBR-20
KRBR
20
23
48
46
39.0
50
35
11
35.0
M6
6
12
10.0
60°
882
1370
200
KRBR-25
KRBR
25
27
60
57
47.0
65
40
14
40.0
M6
6
12
11.5
50°
980
1570
450
KRBR-30
KRBR
30
33
70
67
56.0
70
50
15
50.0
M8
8
18
14.0
50°
1570
2740
630
KRBR-35
KRBR
35
37
80
76
63.0
80
55
18
55.0
M8
8
18
16.0
50°
1670
3140
920
KRBR-40
KRBR
40
42
90
87
72.0
90
65
20
65.0
M10
10
20
19.0
50°
2160
4020
1330
KRBR-50
KRBR
50
53
120
117
92.0
110
80
25
94.0
M10
10
20
23.0
50°
3820
7940
3000
KRBRL-16
KRBRL
16
20
45
42
33.0
85
60
9
32.0
M5
5
12
10.0
80°
1230
2340
290
KRBRL-20
KRBRL
20
23
48
46
39.0
96
70
11
35.0
M6
6
12
10.0
60°
1370
2740
510
KRBRL-25
KRBRL
25
27
60
57
47.0
130
100
14
40.0
M6
6
12
11.5
50°
1560
3120
980
KRBRL-30
KRBRL
30
33
70
67
56.0
140
110
15
50.0
M8
8
18
14.0
50°
2490
5480
1450
KRBRL-35
KRBRL
35
37
80
76
63.0
155
120
18
55.0
M8
8
18
16.0
50°
2650
6260
1800
KRBRL-40
KRBRL
40
42
90
87
72.0
175
140
20
65.0
M10
10
20
19.0
50°
3440
8020
2480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성