카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
STCH - Chains
SAMLO
spockets_chains
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/spockets_chains/stch.prj},{NB=STCH-08B-4},{TYPECODE=STCH},{CN=08B},{NOL=4},{NOUL=120},{P=12.700},{B=7.750},{H=11.810},{D1=8.510},{D2=4.450},{L=17.000},{T=1.600},{AT=17.800},{MASS=0.690},{CATALOG=stch.jpg},{L1=24.000},{D3=5.450},{L2=7.800},{D4=8.000},{PPATH=stch/assmeblies/scth_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
CN
Chians No.
ⁿ/ₐ
NOUL
Number Of Unit Links
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
AT
Max. Allowable Tension
[kN]
MASS
mass
[kg/m]
STCH-04C-4
STCH
04C
786
6.350
3.100
6.020
3.300
2.310
9.100
0.800
3.500
0.150
STCH-06B-4
STCH
06B
160
9.525
5.720
8.260
6.350
3.280
13.500
1.300
8.900
0.410
STCH-08B-4
STCH
08B
120
12.700
7.750
11.810
8.510
4.450
17.000
1.600
17.800
0.690
STCH-10A-4
STCH
10A
96
15.875
9.400
15.090
10.160
5.090
21.800
2.030
21.800
1.020
STCH-12A-4
STCH
12A
80
19.050
12.570
18.100
11.910
5.960
26.900
2.420
31.300
1.500
STCH-16A-4
STCH
16A
60
25.400
15.750
24.130
15.880
7.940
33.500
3.250
55.600
2.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성