KLCC - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_klcc_asmtab.prj},{NB=KLCC038_klcc},{CODE=KLCC038},{D=38},{DD=50},{D1=72},{H=56},{H1=50},{H2=30},{H3=43},{NV1=M6x18},{TV1=17},{N1=8},{NV2=M6x18},{N2=4},{MT=811},{TA=43},{PA=110},{PM=84},{NV11=6},{NV111=18},{PPATH=klcc/calettatori_klcc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
NV Clamping
ⁿ/ₐ
TV1
TV Clamping
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
NV Unlock
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Mt Performance
[Nm]
TA
Ta Performance
[KN]
PA
Pa Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Pm Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLCC008_klcc
KLCC008
8
15
28
28
24
12
21
M4x10
5
4
M4x10
3
39
10
299
159
4
10
KLCC009_klcc
KLCC009
9
16
32
31
27
14
23
M4x12
5
4
M4x12
3
44
10
227
128
4
12
KLCC010_klcc
KLCC010
10
16
32
31
27
14
23
M4x12
5
4
M4x12
3
49
10
205
128
4
12
KLCC011_klcc
KLCC011
11
18
34
31
27
14
23
M4x12
5
4
M4x12
3
53
10
186
114
4
12
KLCC012_klcc
KLCC012
12
18
34
31
27
14
23
M4x12
5
4
M4x12
3
58
10
171
114
4
12
KLCC014_klcc
KLCC014
14
23
39
31
27
14
23
M4x12
5
4
M4x12
3
68
10
146
89
4
12
KLCC015_klcc
KLCC015
15
24
45
42
36
16
29
M6x18
17
3
M6x18
2
120
16
196
123
6
18
KLCC016_klcc
KLCC016
16
24
45
42
36
16
29
M6x18
17
3
M6x18
2
128
16
184
123
6
18
KLCC017_klcc
KLCC017
17
26
47
44
38
18
31
M6X18
17
4
M6x18
3
179
21
203
134
6
18
KLCC018_klcc
KLCC018
18
26
47
44
38
18
31
M6x18
17
4
M6x18
3
191
21
194
134
6
18
KLCC019_klcc
KLCC019
19
27
48
44
38
18
31
M6x18
17
4
M6x18
3
202
21
183
129
6
18
KLCC020_klcc
KLCC020
20
28
49
44
38
18
31
M6x18
17
4
M6x18
3
213
21
174
124
6
18
KLCC022_klcc
KLCC022
22
32
54
51
45
25
38
M6x18
17
4
M6x18
3
234
21
114
78
6
18
KLCC024_klcc
KLCC024
24
34
56
51
45
25
38
M6x18
17
4
M6x18
3
255
21
105
74
6
18
KLCC025_klcc
KLCC025
25
34
56
51
45
25
38
M6x18
17
4
M6x18
3
266
21
100
74
6
18
KLCC028_klcc
KLCC028
28
39
61
51
45
25
38
M6x18
17
5
M6x18
3
373
27
112
81
6
18
KLCC030_klcc
KLCC030
30
41
63
51
45
25
38
M6x18
17
6
M6x18
3
480
32
126
92
6
18
KLCC032_klcc
KLCC032
32
43
65
56
50
30
43
M6x18
17
6
M6x18
3
511
32
98
73
6
18
KLCC035_klcc
KLCC035
35
47
69
56
50
30
43
M6x18
17
8
M6x18
4
747
43
120
89
6
18
KLCC038_klcc
KLCC038
38
50
72
56
50
30
43
M6x18
17
8
M6x18
4
811
43
110
84
6
18
KLCC040_klcc
KLCC040
40
53
75
58
52
32
45
M6x18
17
9
M6x18
4
959
48
110
83
6
18
KLCC042_klcc
KLCC042
42
55
77
58
52
32
45
M6x18
17
9
M6x18
4
1007
48
105
80
6
18
KLCC045_klcc
KLCC045
45
59
85
72
64
40
56
M8x22
42
8
M8x22
4
1781
79
130
99
8
22
KLCC048_klcc
KLCC048
48
62
88
72
64
40
56
M8x22
42
8
M8x22
4
1900
79
122
94
8
22
KLCC050_klcc
KLCC050
50
65
92
82
74
50
66
M8x22
42
10
M8x22
5
2473
99
117
90
8
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성