KLFF - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_klff_asmtab.prj},{NB=KLFF028},{CODE=KLFF028},{DD=28},{D=40},{D1=52},{D2=55},{H=44},{H1=28},{NV=M35 x 1,5},{TV=340},{MT=312},{TA=20},{PA=76},{PM=53},{NV11=35},{NV111=1.5},{PPATH=klff/calettatori_klff_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
NV
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV
Torque
[Nm]
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLFF015
KLFF015
15
25
32
34
31
20
M20 x 1
95
77
9
91
55
20
1.0
KLFF018
KLFF018
18
30
38
41
33
21
M25 x 1,5
160
125
13
98
59
25
1.5
KLFF019
KLFF019
19
30
38
41
33
21
M25 x 1,5
160
132
13
93
59
25
1.5
KLFF020
KLFF020
20
30
38
41
33
21
M25 x 1,5
160
139
13
88
59
25
1.5
KLFF024
KLFF024
24
35
45
48
38
25
M30 x 1,5
220
202
15
74
51
30
1.5
KLFF025
KLFF025
25
35
45
48
38
25
M30 x 1,5
220
210
15
71
51
30
1.5
KLFF028
KLFF028
28
40
52
55
44
28
M35 x 1,5
340
312
20
76
53
35
1.5
KLFF030
KLFF030
30
40
52
55
44
28
M35 x 1,5
340
335
20
71
53
35
1.5
KLFF035
KLFF035
35
45
58
61
45
28
M40 x 1,5
480
483
25
75
58
40
1.5
KLFF040
KLFF040
40
50
65
67
46
28
M45 x 1,5
680
696
31
82
66
45
1.5
KLFF045
KLFF045
45
55
70
73
47
28
M50 x 1,5
870
902
36
84
69
50
1.5
KLFF050
KLFF050
50
60
75
81
47
28
M55 x 2
970
1014
37
77
64
55
2.0
KLFF055
KLFF055
55
65
80
87
48
28
M60 x 2
1100
1158
38
73
61
60
2.0
KLFF060
KLFF060
60
70
85
93
50
28
M65 x 2
1300
1379
41
73
62
65
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성