05B-1 (8 x 3,0 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp05b_1.prj},{NB=PS04026},{CODE=PS04026},{P=8},{W=3.0},{DR=5.0},{R=8},{C=1.0},{H1=2.8},{Z=26},{DE=69.5},{DP=66.37},{DD=40.0},{NOTE=-},{D=10},{H=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS04008
PS04008
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
8
24.0
20.90
13.0
-
6
12
PS04009
PS04009
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
9
26.6
23.39
15.0
-
6
12
PS04010
PS04010
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
10
29.2
25.89
17.0
-
8
12
PS04011
PS04011
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
11
31.7
28.39
18.0
-
8
13
PS04012
PS04012
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
12
34.2
30.91
20.0
-
8
13
PS04013
PS04013
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
13
36.7
33.42
23.0
-
8
13
PS04014
PS04014
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
14
39.2
35.95
25.0
-
8
13
PS04015
PS04015
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
15
41.7
38.48
28.0
-
8
13
PS04016
PS04016
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
16
44.3
41.01
30.0
-
8
14
PS04017
PS04017
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
17
46.8
43.53
30.0
-
8
14
PS04018
PS04018
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
18
49.3
46.07
30.0
-
8
14
PS04019
PS04019
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
19
51.9
48.61
30.0
-
8
14
PS04020
PS04020
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
20
54.4
51.14
30.0
-
8
14
PS04021
PS04021
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
21
57.0
53.67
35.0
-
8
14
PS04022
PS04022
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
22
59.5
56.21
35.0
-
8
14
PS04023
PS04023
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
23
62.0
58.75
35.0
-
8
14
PS04024
PS04024
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
24
64.6
61.29
35.0
-
8
14
PS04025
PS04025
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
25
67.5
63.83
35.0
-
8
14
PS04026
PS04026
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
26
69.5
66.37
40.0
-
10
16
PS04027
PS04027
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
27
72.2
68.91
40.0
-
10
16
PS04028
PS04028
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
28
74.8
71.45
40.0
-
10
16
PS04029
PS04029
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
29
77.3
73.99
40.0
-
10
16
PS04030
PS04030
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
30
79.8
76.53
40.0
-
10
16
PS04031
PS04031
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
31
82.4
79.08
40.0
-
10
16
PS04032
PS04032
8
3.0
5.0
8
1.0
2.8
32
84.9
81.61
40.0
-
10
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성