085-1 (12,7 x 6,4 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp085_1_1.prj},{NB=PS08024},{CODE=PS08024},{P=12.7},{W=6.70},{DR=7.75},{R=13},{C=1.3},{H1=5.9},{Z=24},{DE=103.0},{DP=97.29},{DD=70.0},{D=14},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS08008
PS08008
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
8
38.5
33.18
20.0
10
25
PS08009
PS08009
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
9
41.5
37.13
24.0
10
25
PS08010
PS08010
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
10
46.2
41.10
26.0
10
25
PS08011
PS08011
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
11
49.6
45.07
29.0
10
25
PS08012
PS08012
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
12
53.9
49.07
33.0
10
28
PS08013
PS08013
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
13
58.4
53.06
37.0
10
28
PS08014
PS08014
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
14
62.8
57.07
41.0
10
28
PS08015
PS08015
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
15
66.8
61.09
45.0
10
28
PS08016
PS08016
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
16
70.9
65.10
50.0
12
28
PS08017
PS08017
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
17
74.9
69.11
52.0
12
28
PS08018
PS08018
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
18
78.9
73.14
56.0
12
28
PS08019
PS08019
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
19
82.9
77.16
60.0
12
28
PS08020
PS08020
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
20
86.9
81.19
64.0
12
28
PS08021
PS08021
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
21
91.0
85.22
68.0
14
28
PS08022
PS08022
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
22
95.0
89.24
70.0
14
28
PS08023
PS08023
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
23
99.0
93.27
70.0
14
28
PS08024
PS08024
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
24
103.0
97.29
70.0
14
28
PS08025
PS08025
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
25
107.1
101.33
70.0
14
28
PS08026
PS08026
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
26
111.2
105.36
70.0
16
30
PS08027
PS08027
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
27
115.4
109.40
70.0
16
30
PS08028
PS08028
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
28
119.4
113.42
70.0
16
30
PS08029
PS08029
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
29
123.4
117.46
80.0
16
30
PS08030
PS08030
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
30
127.5
121.50
80.0
16
30
PS08031
PS08031
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
31
131.5
125.54
90.0
16
30
PS08032
PS08032
12.7
6.70
7.75
13
1.3
5.9
32
135.5
129.56
90.0
16
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성