08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp08b_3.prj},{NB=PT09026},{CODE=PT09026},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H3=34.9},{Z=26},{DE=110.0},{DP=105.36},{DD=85},{NOTE=-},{D=20},{H=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT09008
PT09008
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
8
37.2
33.18
20
-
10
46
PT09009
PT09009
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
9
41.0
37.13
24
-
12
46
PT09010
PT09010
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
10
45.2
41.10
28
-
12
46
PT09011
PT09011
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
11
48.7
45.07
32
-
14
50
PT09012
PT09012
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
12
53.0
49.07
35
-
14
50
PT09013
PT09013
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
13
57.4
53.06
38
-
14
50
PT09014
PT09014
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
14
61.8
57.07
42
-
14
50
PT09015
PT09015
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
15
65.5
61.09
46
-
14
50
PT09016
PT09016
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
16
69.5
65.10
50
-
16
50
PT09017
PT09017
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
17
73.6
69.11
54
-
16
50
PT09018
PT09018
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
18
77.8
73.14
58
-
16
50
PT09019
PT09019
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
19
81.7
77.16
62
-
16
50
PT09020
PT09020
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
20
85.8
81.19
66
-
16
50
PT09021
PT09021
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
21
89.7
85.22
70
-
20
55
PT09022
PT09022
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
22
93.8
89.24
70
-
20
55
PT09023
PT09023
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
23
98.2
93.27
70
-
20
55
PT09024
PT09024
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
24
101.8
97.29
75
-
20
55
PT09025
PT09025
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
25
105.8
101.33
80
-
20
55
PT09026
PT09026
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
26
110.0
105.36
85
-
20
55
PT09027
PT09027
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
27
114.0
109.40
85
-
20
55
PT09028
PT09028
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
28
118.0
113.42
90
-
20
55
PT09029
PT09029
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
29
122.0
117.46
95
-
20
55
PT09030
PT09030
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
30
126.1
121.50
100
-
20
55
PT09031
PT09031
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
31
130.2
125.54
110
-
20
55
PT09032
PT09032
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
32
134.3
129.56
110
-
20
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성