20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/sp20b_2_ghisa.prj},{NB=RD13045},{CODE=RD13045},{P=31.750},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32.0},{C=3.5},{L=18.2},{H2=54.6},{Z=45},{DE=470.3},{DP=455.17},{DD=140},{D=44},{H=90},{L5=0},{L3=8},{L4=16},{DM100=88},{DM200=100},{L1=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RD13038
RD13038
31.750
19.56
19.05
32.0
3.5
18.2
54.6
38
399.6
384.49
140
44
90
RD13045
RD13045
31.750
19.56
19.05
32.0
3.5
18.2
54.6
45
470.3
455.17
140
44
90
RD13057
RD13057
31.750
19.56
19.05
32.0
3.5
18.2
54.6
57
591.5
576.36
160
50
100
RD13076
RD13076
31.750
19.56
19.05
32.0
3.5
18.2
54.6
76
783.5
768.32
180
50
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성