SPC/5 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spc_5.prj},{NB=CT03755},{MAT=Cast iron},{CODE=CT03755},{TYPE=SPC375-05},{GR=5},{P=375},{O=385},{FORM=6},{BUSH=3535},{DMAX=90},{E=25},{F=136},{J=319},{K=23.5},{L=89},{M=23.5},{N=175},{EX=25},{JX=319.000},{KX=23.500},{MX=23.5},{NX=175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
CT02005
Cast iron
CT02005
SPC200-05
5
200
210
3
3535
90
-
136
144
23.5
89
23.5
-
CT02125
Cast iron
CT02125
SPC212-05
5
212
222
3
3535
90
-
136
156
23.5
89
23.5
-
CT02245
Cast iron
CT02245
SPC224-05
5
224
234
3
3535
90
-
136
168
23.5
89
23.5
-
CT02365
Cast iron
CT02365
SPC236-05
5
236
246
3
3535
90
-
136
180
23.5
89
23.5
-
CT02505
Cast iron
CT02505
SPC250-05
5
250
260
3
3535
90
-
136
194
23.5
89
23.5
-
CT02655
Cast iron
CT02655
SPC265-05
5
265
275
3
3535
90
-
136
209
23.5
89
23.5
-
CT02805
Cast iron
CT02805
SPC280-05
5
280
290
3
3535
90
-
136
224
23.5
89
23.5
-
CT03005
Cast iron
CT03005
SPC300-05
5
300
310
6
3535
90
20
136
244
23.5
89
23.5
175
CT03155
Cast iron
CT03155
SPC315-05
5
315
325
6
3535
90
20
136
259
23.5
89
23.5
175
CT03355
Cast iron
CT03355
SPC335-05
5
335
345
6
3535
90
20
136
279
23.5
89
23.5
175
CT03555
Cast iron
CT03555
SPC355-05
5
355
365
6
3535
90
20
136
299
23.5
89
23.5
175
CT03755
Cast iron
CT03755
SPC375-05
5
375
385
6
3535
90
25
136
319
23.5
89
23.5
175
CT04005
Cast iron
CT04005
SPC400-05
5
400
410
6
3535
90
15
136
344
23.5
89
23.5
175
CT04255
Cast iron
CT04255
SPC425-05
5
425
435
6
3535
90
20
136
369
23.5
89
23.5
175
CT04505
Cast iron
CT04505
SPC450-05
5
450
460
5
4040
100
-
136
394
17
102
17
210
CT04755
Cast iron
CT04755
SPC475-05
5
475
485
5
4040
100
-
136
419
17
102
17
210
CT05005
Cast iron
CT05005
SPC500-05
5
500
510
5
4040
100
-
136
444
17
102
17
210
CT05305
Cast iron
CT05305
SPC530-05
5
530
540
5
4545
110
-
136
474
11
114
11
240
CT05605
Cast iron
CT05605
SPC560-05
5
560
570
5
4545
110
-
136
504
11
114
11
242
CT06305
Cast iron
CT06305
SPC630-05
5
630
640
5
5050
125
-
136
574
4.5
127
4.5
267
CT07105
Cast iron
CT07105
SPC710-05
5
710
720
5
5050
125
-
136
654
4.5
127
4.5
267
CT08005
Cast iron
CT08005
SPC800-05
5
800
810
5
5050
125
-
136
737
4.5
127
4.5
267
CT10005
Cast iron
CT10005
SPC1000-05
5
1000
1010
5
5050
125
-
136
937
4.5
127
4.5
267
CT12505
Cast iron
CT12505
SPC1250-05
5
1250
1260
5
5050
125
-
136
1187
4.5
127
4.5
267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성