Double Row MM - Full Complement
Scheerer Bearing
Radial Cylindrical Roller
Full Complement
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/radial_cyl_roller/full_complement/rb_cyl_full_comp_double_row_mm_asmtab.prj},{NB=NNV},{PN=NNV},{ID=0},{OD=0},{B=0},{PROFILE=-},{E=-},{F=-},{DYNLOADN=-},{STATLOADN=-},{WTLBS=-},{RACEOUTMOD=rb_cyl_double_row_mm_race_outer},{RACEOUTINST=NNCL-5004-V-OR},{RACEINMOD=rb_cyl_double_row_mm_race_inner},{RACEININST=NNCL-5004-V-IR},{ROLLERMOD=rb_cyl_double_row_mm_roller},{ROLLERINST=NNCL-5004-V-ROLLER},{CAGEMOD=-},{CAGEINST=N},{SIDERINGINMOD=N},{SIDERNGININST=N},{SNAPRINGMOD=rb_cyl_double_row_mm_snap_ring},{SNAPRINGINST=NNCL-5004-V-SNAP-RING},{X=N},{X1=N},{X2=Y},{X3=N},{PPATH=../double_row/rb_cyl_double_row_mm_asmtpl.prj},{PDFID=20.0 mm},{PDFIDI=0.787 in},{PDFOD=42.0 mm},{PDFODI=1.654 in},{PDFB=30.0 mm},{PDFBI=1.181 in},{PDFE=36.8 mm},{PDFEI=1.449 in},{PDFF=-},{CALLOUTYN=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
E
Diameter Over the Rollers
[mm]
F
Diameter Under the Rollers
[mm]
DYNLOADN
Dynamic Load
[kN]
STATLOADN
Static Load
[kN]
WTLBS
Weight
[lbs]
NNV
NNV
-
0
0
0
-
-
-
-
-
NNCL-5004-V
NNCL-5004-V
NNCL
20
42
30
36.8
-
53
52
-
NNCF-5004-V
NNCF-5004-V
NNCF
20
42
30
36.8
-
53
52
-
NNC-5004-V
NNC-5004-V
NNC
20
42
30
36.8
-
53
52
-
NN-5004-V
NN-5004-V
NN
20
42
30
36.8
-
53
52
-
NNCF-5005-V
NNCF-5005-V
NNCF
25
47
30
42.5
-
60
64
-
NNCL-5005-V
NNCL-5005-V
NNCL
25
47
30
42.5
-
60
64
-
NN-5005-V
NN-5005-V
NN
25
47
30
42.5
-
60
64
-
NNC-5005-V
NNC-5005-V
NNC
25
47
30
42.5
-
60
64
-
NN-5006-V
NN-5006-V
NN
30
55
34
49.6
-
78
84
-
NNCF-5006-V
NNCF-5006-V
NNCF
30
55
34
49.6
-
78
84
-
NNCL-5006-V
NNCL-5006-V
NNCL
30
55
34
49.6
-
78
84
-
NNC-5006-V
NNC-5006-V
NNC
30
55
34
49.6
-
78
84
-
NNC-5007-V
NNC-5007-V
NNC
35
62
36
55.5
-
94
107
-
NNCL-5007-V
NNCL-5007-V
NNCL
35
62
36
55.5
-
94
107
-
NN-5007-V
NN-5007-V
NN
35
62
36
55.5
-
94
107
-
NNCF-5007-V
NNCF-5007-V
NNCF
35
62
36
55.5
-
94
107
-
NNCF-5008-V
NNCF-5008-V
NNCF
40
68
38
61.7
-
113
133
-
NNCL-5008-V
NNCL-5008-V
NNCL
40
68
38
61.7
-
113
133
-
NNC-5008-V
NNC-5008-V
NNC
40
68
38
61.7
-
113
133
-
NN-5008-V
NN-5008-V
NN
40
68
38
61.7
-
113
133
-
NNCF-5009-V
NNCF-5009-V
NNCF
45
75
40
66.9
-
120
148
-
NN-5009-V
NN-5009-V
NN
45
75
40
66.9
-
120
148
-
NNCL-5009-V
NNCL-5009-V
NNCL
45
75
40
66.9
-
120
148
-
NNC-5009-V
NNC-5009-V
NNC
45
75
40
66.9
-
120
148
-
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성