Extended Inner Race MM - Single Row
Scheerer Bearing
Radial Cylindrical Roller
Single Row
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/radial_cyl_roller/single_row/rb_cyl_single_row_w_ext_ir_mm_asmtab.prj},{NB=N101},{PN=N101},{ID=0},{OD=0},{B=0},{C=0},{F=-},{DYN=-},{STATIC=-},{WTLBS=-},{PPATH=rb_cyl_single_row_w_ext_ir_mm_asmtpl.prj},{CALLOUTYN=N},{PDFID=20.0 mm},{PDFIDI=0.787 in},{PDFOD=47.0 mm},{PDFODI=1.850 in},{PDFB=18.0 mm},{PDFBI=0.709 in},{PDFC=14.0 mm},{PDFCI=0.551 in},{PDFF=-},{PDFFI=-},{PDFDYN=-},{PDFDYNI=-},{PDFSTATIC=-},{PDFSTATICI=-},{PDFWTKG=0.18 kg},{PDFWTLBS=0.4 lbs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Width Inner Race
[mm]
C
Width Outer Race
[mm]
F
Diameter Under the Rollers
[mm]
DYN
Dynamic Load
[kN]
STATIC
Static Load
[kN]
WTLBS
Weight
[lbs]
N101
N101
0
0
0
0
-
-
-
-
NUB-204-EM
NUB-204-EM
20
47
18
14
-
-
-
0.40
NUB-205-EM
NUB-205-EM
25
52
18
15
-
-
-
0.45
NUB-305-EM
NUB-305-EM
25
62
24
17
-
-
-
0.55
NUB-206-EM
NUB-206-EM
30
62
20
16
-
-
-
0.60
NUB-208-EM
NUB-208-EM
40
80
23
18
-
-
-
1.05
NUB-209-EM
NUB-209-EM
45
85
23
19
-
-
-
1.25
NUB-210-EM
NUB-210-EM
50
90
23
20
59.5
73.5
69.5
1.40
NUB-211-EM
NUB-211-EM
55
100
25
21
-
-
-
1.75
NUB-212-EM
NUB-212-EM
60
110
120
22
-
-
-
2.30
NUB-213-EM
NUB-213-EM
65
120
31
23
78.5
122
118
3.00
NUB-314-EM
NUB-314-EM
70
150
51
35
-
-
-
8.00
NUB-215-EM
NUB-215-EM
75
130
31
25
88.5
150
156
3.50
NUB-315-EM
NUB-315-EM
75
160
55
37
-
-
-
9.50
NUB-217-EM
NUB-217-EM
85
150
36
28
100.5
190
200
5.20
NUB-218-EM
NUB-218-EM
90
160
40
30
-
-
-
5.20
NUB-319-EM
NUB-319-EM
95
200
67
45
-
-
-
18.00
NUB-220-EM
NUB-220-EM
100
180
46
34
119.0
285
305
9.00
NUB-222-EM
NUB-222-EM
110
200
53
38
132.5
335
365
10.50
NUB-226-EM
NUB-226-EM
130
230
64
40
-
-
-
17.00
NUB-230-EM
NUB-230-EM
150
270
73
45
-
-
-
30.00
NUB-232-EM
NUB-232-EM
160
340
80
48
-
-
-
39.00
NUB-336-EM
NUB-336-EM
180
380
126
75
-
-
-
118.00
NUB-248-EM
NUB-248-EM
240
440
120
72
295.0
952
1370
140.00
NUB-18/1000-EM
NUB-18/1000-EM
1000
1220
128
100
1053.0
2640
6550
550.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성