SGS Cylinder - Standard cylinder double acting with fork
SCHEMA
Double-acting standard cylinder
Standard cylinder double acting with forks
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_doppel/mit_gabeln/sgs_cylinder_asmtab.prj},{NB=SGS633550(0)},{K=63},{S=35},{HUB=50},{ELX=310},{R=75},{U=23},{H=17},{G=G3/8\"},{M=25.0},{Y=50},{D=30},{T=50},{B=60},{BN=30},{L=80},{LN=66},{F=12x45°},{ANGLE=0},{PN=250},{HUBST=0},{PPATH=parts/sgs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
K
Piston diameter
[mm]
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
Y
Connection distance rod side
[mm]
D
Mounting hole diameter
[mm]
T
Installation length fork
[mm]
B
Width fork
[mm]
BN
Groove width
[mm]
L
Total length fork
[mm]
LN
Groove depth
[mm]
F
Bevel
[mm x °]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
SGS251650
SGS251650
25
16
204
35
22
16
G1/4"
17.0
28
16
34
35
16
50
41
6x45°
1.35
250
SGS322050
SGS322050
32
20
260
42
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
20
60
51
8x45°
2.21
250
SGS352050
SGS352050
35
20
260
45
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
20
60
51
8x45°
2.38
250
SGS402050
SGS402050
40
20
260
50
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
20
60
51
8x45°
2.67
250
SGS402550
SGS402550
40
25
260
50
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
20
60
51
8x45°
2.76
250
SGS502550
SGS502550
50
25
280
60
22
17
G3/8"
23.0
43
25
45
50
25
70
56
10x45°
4.23
250
SGS503050
SGS503050
50
30
280
60
22
17
G3/8"
23.0
43
25
45
50
25
70
56
10x45°
4.35
250
SGS603050
SGS603050
60
30
310
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
6.53
250
SGS603550
SGS603550
60
35
310
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
6.67
250
SGS604050
SGS604050
60
40
310
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
6.85
250
SGS633550
SGS633550
63
35
310
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
7.32
250
SGS634050
SGS634050
63
40
310
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
7.50
250
SGS634550
SGS634550
63
45
310
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
7.68
250
SGS703050
SGS703050
70
30
310
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
7.57
250
SGS703550
SGS703550
70
35
310
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
7.72
250
SGS704050
SGS704050
70
40
310
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
50
60
30
80
66
12x45°
7.87
250
SGS803550
SGS803550
80
35
340
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
55
70
35
90
76
15x45°
11.81
250
SGS804050
SGS804050
80
40
340
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
55
70
35
90
76
15x45°
11.98
250
SGS805050
SGS805050
80
50
340
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
55
70
35
90
76
15x45°
12.41
250
SGS905050
SGS905050
90
50
340
105
35
18
G1/2"
31.5
60
35
55
70
35
90
76
15x45°
13.84
250
SGS1005050
SGS1005050
100
50
390
115
25
18
G1/2"
28.0
82
40
65
80
40
100
83
15x45°
19.48
250
SGS1006050
SGS1006050
100
60
390
115
25
18
G1/2"
28.0
82
40
65
80
40
100
83
15x45°
19.99
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성