카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Lead Flashing 46°-55° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_lead_flashing_46_55.prj},{NB=Lead_Flashing 300/46-55/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(133398)},{MAT=133398},{EAN=4051921477026},{DC=AT,DE,CZ},{SYS=ACCESS},{SAP=Lead_flashing 300/46-55/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=300},{A=433},{B=210},{D1=300},{X=1280},{Y=970},{W1=50},{SL=BA},{WG=21.43},{XX=1274.932},{XY=967.050},{AX=416.761},{MEAS1=135.315},{MEAS2=766.525},{MEAS3=77.964},{SHORT=300/46-55/-/-/BA/ACCESS},{VERS=2},{MEAS4=79.066},{MEAS5=375.966}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[°]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Lead_Flashing 200/46-55/-...
133396
4051921477002
ACCESS
Lead_flashing 200/46-55/-...
200
373
210
200
1080
850
50
BA
15.46
Lead_Flashing 250/46-55/-...
133397
4051921477019
ACCESS
Lead_flashing 250/46-55/-...
250
403
210
250
1180
910
50
BA
19.61
Lead_Flashing 300/46-55/-...
133398
4051921477026
ACCESS
Lead_flashing 300/46-55/-...
300
433
210
300
1280
970
50
BA
21.43
Lead_Flashing 350/46-55/-...
133399
4051921477033
ACCESS
Lead_flashing 350/46-55/-...
350
462
210
350
1380
1030
50
BA
23.10
Lead_Flashing 400/46-55/-...
133400
4051921477040
ACCESS
Lead_flashing 400/46-55/-...
400
492
210
400
1480
1100
50
BA
28.07
Lead_Flashing 450/46-55/-...
133976
4051921542557
ACCESS
Lead_flashing 450/46-55/-...
450
522
210
450
1570
1160
50
BA
23.14
Lead_Flashing 500/46-55/-...
133401
4051921477057
ACCESS
Lead_flashing 500/46-55/-...
500
552
210
500
1670
1220
50
BA
32.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성