카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Roof Plate 0° - 30° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/roof_plate_0_30.prj},{NB=Roof_plate 230/0-30/-/-/BA/Access(a)(400)(101088)},{MAT=101088},{EAN=4037494178270},{DC=AT,DE,CZ,SI,SK,BE},{SYS=ACCESS},{SAP=Roof_plate 230/0-30/-/-/BA/Access},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=730},{B=383},{C=235},{D=247.5},{E=365},{F=136},{NL=730},{ML=304},{SL=BA},{WG=1.21},{SHORT=230/0-30/-/-/BA/Access}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Roof_plate 130/0-30/-/-/B...
101084
4037494178232
ACCESS
Roof_plate 130/0-30/-/-/B...
80
130
630
325
135
247.5
315
78
630
304
BA
0.85
Roof_plate 150/0-30/-/-/B...
101085
4037494178249
ACCESS
Roof_plate 150/0-30/-/-/B...
100
150
650
337
155
247.5
325
90
650
304
BA
0.91
Roof_plate 180/0-30/-/-/B...
101086
4037494178256
ACCESS
Roof_plate 180/0-30/-/-/B...
130
180
680
354
185
247.5
340
107
680
304
BA
1.03
Roof_plate 200/0-30/-/-/B...
101087
4037494178263
ACCESS
Roof_plate 200/0-30/-/-/B...
150
200
700
366
205
247.5
350
118
700
304
BA
1.10
Roof_plate 230/0-30/-/-/B...
101088
4037494178270
ACCESS
Roof_plate 230/0-30/-/-/B...
180
230
730
383
235
247.5
365
136
730
304
BA
1.21
Roof_plate 250/0-30/-/-/B...
101089
4037494178287
ACCESS
Roof_plate 250/0-30/-/-/B...
200
250
750
395
255
247.5
375
147
750
304
BA
1.29
Roof_plate 280/0-30/-/-/B...
101090
4037494183311
ACCESS
Roof_plate 280/0-30/-/-/B...
230
280
780
424
285
247.5
390
176
780
304
BA
1.90
Roof_plate 300/0-30/-/-/B...
101091
4037494178294
ACCESS
Roof_plate 300/0-30/-/-/B...
250
300
800
424
305
247.5
400
176
800
304
BA
1.49
Roof_plate 350/0-30/-/-/B...
101092
4037494178300
ACCESS
Roof_plate 350/0-30/-/-/B...
300
350
850
453
355
247.5
425
205
850
304
BA
1.69
Roof_plate 400/0-30/-/-/B...
101093
4037494178317
ACCESS
Roof_plate 400/0-30/-/-/B...
350
400
900
484
405
247.5
450
237
900
304
BA
1.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성