카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Counter Adaptor ME - MFAC
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/counter_adaptor_me_mfac.prj},{NB=ADAPTOR_C 180/130/0.4/316/MA/MF(a)(400)(161990)},{MAT=161990},{EAN=8712682375735},{SYS=MFAC},{COM=Adaptor},{SAP=ADAPTOR_C 180/130/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=50},{B=50},{D1=182.0},{NL=130},{ML=316},{SL=MA},{WG=0.65},{VER=4},{SHORT=180/130/0.4/316/MA/MF},{INTX=181.200},{EXTX=231.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
Ø
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ADAPTOR_C 100/130/0.4/316...
161987
8712682390325
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 100/130/0.4/316...
100
150
50
50
102.0
130
316
MA
0.40
ADAPTOR_C 130/130/0.4/316...
161988
8712682373229
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 130/130/0.4/316...
130
180
50
50
132.0
130
316
MA
0.50
ADAPTOR_C 150/130/0.4/316...
161989
8712682329707
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 150/130/0.4/316...
150
200
50
50
152.0
130
316
MA
0.60
ADAPTOR_C 180/130/0.4/316...
161990
8712682375735
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 180/130/0.4/316...
180
230
50
50
182.0
130
316
MA
0.65
ADAPTOR_C 200/130/0.4/316...
161991
8712682333988
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 200/130/0.4/316...
200
250
50
50
202.0
130
316
MA
0.70
ADAPTOR_C 250/130/0.4/316...
161992
8712682300461
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 250/130/0.4/316...
250
300
50
50
252.0
130
316
MA
0.75
ADAPTOR_C 300/130/0.5/316...
161993
8712682389206
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 300/130/0.5/316...
300
350
50
50
302.2
130
316
MA
0.75
ADAPTOR_C 350/130/0.5/316...
161994
8712682308641
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 350/130/0.5/316...
350
400
50
50
352.2
130
316
MA
1.20
ADAPTOR_C 400/130/0.5/316...
161995
8712682370808
MFAC
Adaptor
ADAPTOR_C 400/130/0.5/316...
400
450
50
50
402.2
130
316
MA
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성