카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/pipe_1000.prj},{NB=Pipe 150/1000/0,5/444/GY/PMS25(a)(400)(117607)},{MAT=117607},{EAN=4051921055293},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS25},{SAP=Pipe 150/1000/0,5/444/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=955},{NL=1000},{ML=444},{SL=GY},{WG=6.58},{SHORT=150/1000/0,5/444/GY/PMS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 130/1000/0,5/444/BL/...
117602
4051921055248
PMS25
Pipe 130/1000/0,5/444/BL/...
130
180
955
1000
444
BL
5.84
Pipe 150/1000/0,5/444/BL/...
117980
4051921055255
PMS25
Pipe 150/1000/0,5/444/BL/...
150
200
955
1000
444
BL
6.58
Pipe 180/1000/0,5/444/BL/...
118327
4051921055262
PMS25
Pipe 180/1000/0,5/444/BL/...
180
230
955
1000
444
BL
7.69
Pipe 200/1000/0,5/444/BL/...
118470
4051921055279
PMS25
Pipe 200/1000/0,5/444/BL/...
200
250
955
1000
444
BL
8.43
Pipe 130/1000/0,5/444/GY/...
117609
4051921055286
PMS25
Pipe 130/1000/0,5/444/GY/...
130
180
955
1000
444
GY
5.84
Pipe 150/1000/0,5/444/GY/...
117607
4051921055293
PMS25
Pipe 150/1000/0,5/444/GY/...
150
200
955
1000
444
GY
6.58
Pipe 180/1000/0,5/444/GY/...
118323
4051921055309
PMS25
Pipe 180/1000/0,5/444/GY/...
180
230
955
1000
444
GY
7.69
Pipe 200/1000/0,5/444/GY/...
118476
4051921055316
PMS25
Pipe 200/1000/0,5/444/GY/...
200
250
955
1000
444
GY
8.43
Pipe 130/1000/0,5/444/WH/...
117606
4051921055323
PMS25
Pipe 130/1000/0,5/444/WH/...
130
180
955
1000
444
WH
5.84
Pipe 150/1000/0,5/444/WH/...
117605
4051921055330
PMS25
Pipe 150/1000/0,5/444/WH/...
150
200
955
1000
444
WH
6.58
Pipe 180/1000/0,5/444/WH/...
118316
4051921055347
PMS25
Pipe 180/1000/0,5/444/WH/...
180
230
955
1000
444
WH
7.69
Pipe 200/1000/0,5/444/WH/...
118466
4051921055354
PMS25
Pipe 200/1000/0,5/444/WH/...
200
250
955
1000
444
WH
8.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성