카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 30° - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/30_bend.prj},{NB=Bend 200/30/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(115092)},{MAT=115092},{EAN=4051921058317},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Bend 200/30/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=52},{B=147},{W1=30},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.64},{SHORT=200/30/0,5/444/GY/PMS50},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/30/0,5/444/BL/PM...
111787
4051921058249
PMS50
Bend 130/30/0,5/444/BL/PM...
130
230
52
147
30
444
BL
1.08
Bend 150/30/0,5/444/BL/PM...
115098
4051921058256
PMS50
Bend 150/30/0,5/444/BL/PM...
150
250
52
147
30
444
BL
2.64
Bend 180/30/0,5/444/BL/PM...
115097
4051921058263
PMS50
Bend 180/30/0,5/444/BL/PM...
180
280
52
147
30
444
BL
2.64
Bend 200/30/0,5/444/BL/PM...
115089
4051921058270
PMS50
Bend 200/30/0,5/444/BL/PM...
200
300
52
147
30
444
BL
2.64
Bend 130/30/0,5/444/GY/PM...
111797
4051921058287
PMS50
Bend 130/30/0,5/444/GY/PM...
130
230
52
147
30
444
GY
1.08
Bend 150/30/0,5/444/GY/PM...
115095
4051921058294
PMS50
Bend 150/30/0,5/444/GY/PM...
150
250
52
147
30
444
GY
2.64
Bend 180/30/0,5/444/GY/PM...
115093
4051921058300
PMS50
Bend 180/30/0,5/444/GY/PM...
180
280
52
147
30
444
GY
2.64
Bend 200/30/0,5/444/GY/PM...
115092
4051921058317
PMS50
Bend 200/30/0,5/444/GY/PM...
200
300
52
147
30
444
GY
2.64
Bend 130/30/0,5/444/WH/PM...
111803
4051921058324
PMS50
Bend 130/30/0,5/444/WH/PM...
130
230
52
147
30
444
WH
1.08
Bend 150/30/0,5/444/WH/PM...
115101
4051921058331
PMS50
Bend 150/30/0,5/444/WH/PM...
150
250
52
147
30
444
WH
2.64
Bend 180/30/0,5/444/WH/PM...
115091
4051921058348
PMS50
Bend 180/30/0,5/444/WH/PM...
180
280
52
147
30
444
WH
2.64
Bend 200/30/0,5/444/WH/PM...
115090
4051921058355
PMS50
Bend 200/30/0,5/444/WH/PM...
200
300
52
147
30
444
WH
2.64
Bend 130/30/0,5/444/BR/PM...
124061
4051921434241
PMS50
Bend 130/30/0,5/444/BR/PM...
130
230
52
147
30
444
BR
2.34
Bend 150/30/0,5/444/BR/PM...
124062
4051921434258
PMS50
Bend 150/30/0,5/444/BR/PM...
150
250
52
147
30
444
BR
2.64
Bend 180/30/0,5/444/BR/PM...
150383
4051921688873
PMS50
Bend 180/30/0,5/444/BR/PM...
180
280
52
147
30
444
BR
3.12
Bend 200/30/0,5/444/BR/PM...
124063
4051921434265
PMS50
Bend 200/30/0,5/444/BR/PM...
200
300
52
147
30
444
BR
3.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Insp. Bend Patch - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Terminal - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Cones - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Base Support - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 250mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 15° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 52° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter PMS25 – PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Tee 45° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 45° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter PPL-PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성