카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adjust Pipe 375-585mm - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/adjust_pipe_asmtab.prj},{NB=Adjust.pipe 150/375-585/0,5/444/GY/PMS50(375)(a)(400)(157142)},{MAT=157142},{EAN=4051921767530},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,BA,GB},{SYS=PMS50},{SAP=Adjust.pipe 150/375-585/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=375},{B=353},{NL=420-630},{ML=444},{SL=GY},{WG=5.918},{EXTX=251.1},{INTX=150.1},{SHORT=150/375-585/0,5/444/GY/PMS50},{PPATH=adjust_pipe_asmtpl.prj},{AX=[375:585]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
extØ
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adjust.pipe 130/375-585/0...
157137
4051921767486
PMS50
Adjust.pipe 130/375-585/0...
130
230
420-630
444
BL
5.337
Adjust.pipe 150/375-585/0...
157138
4051921767493
PMS50
Adjust.pipe 150/375-585/0...
150
250
420-630
444
BL
5.918
Adjust.pipe 180/375-585/0...
157139
4051921767509
PMS50
Adjust.pipe 180/375-585/0...
180
280
420-630
444
BL
6.795
Adjust.pipe 200/375-585/0...
157140
4051921767516
PMS50
Adjust.pipe 200/375-585/0...
200
300
420-630
444
BL
7.369
Adjust.pipe 130/375-585/0...
157141
4051921767523
PMS50
Adjust.pipe 130/375-585/0...
130
230
420-630
444
GY
5.337
Adjust.pipe 150/375-585/0...
157142
4051921767530
PMS50
Adjust.pipe 150/375-585/0...
150
250
420-630
444
GY
5.918
Adjust.pipe 180/375-585/0...
157143
4051921767547
PMS50
Adjust.pipe 180/375-585/0...
180
280
420-630
444
GY
6.795
Adjust.pipe 200/375-585/0...
157144
4051921767554
PMS50
Adjust.pipe 200/375-585/0...
200
300
420-630
444
GY
7.369
Adjust.pipe 130/375-585/0...
157145
4051921767561
PMS50
Adjust.pipe 130/375-585/0...
130
230
420-630
444
WH
5.337
Adjust.pipe 150/375-585/0...
157146
4051921767578
PMS50
Adjust.pipe 150/375-585/0...
150
250
420-630
444
WH
5.918
Adjust.pipe 180/375-585/0...
157147
4051921767585
PMS50
Adjust.pipe 180/375-585/0...
180
280
420-630
444
WH
6.795
Adjust.pipe 200/375-585/0...
157148
4051921767592
PMS50
Adjust.pipe 200/375-585/0...
200
300
420-630
444
WH
7.369
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성