카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Pipe - Patch - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/insp_pipe_asmtab.prj},{NB=Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(142503)},{MAT=142503},{EAN=4051921611222},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE},{SYS=PMS50},{SAP=Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=455},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=5.33},{SHORT=150/500/0,5/444/GY/PMS50},{ANG=12},{ANG1=-3},{PPATH=insp_pipe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Insp.Pipe_w.t. 130/500/0,...
142498
4051921611178
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 130/500/0,...
130
230
455
500
444
BL
4.73
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,...
142499
4051921611185
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,...
150
250
455
500
444
BL
5.33
Insp.Pipe_w.t. 180/500/0,...
142500
4051921611192
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 180/500/0,...
180
280
455
500
444
BL
6.06
Insp.Pipe_w.t. 200/500/0,...
142501
4051921611208
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 200/500/0,...
200
300
455
500
444
BL
6.54
Insp.Pipe_w.t. 130/500/0,...
142502
4051921611215
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 130/500/0,...
130
230
455
500
444
GY
4.73
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,...
142503
4051921611222
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,...
150
250
455
500
444
GY
5.33
Insp.Pipe_w.t. 180/500/0,...
142504
4051921611239
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 180/500/0,...
180
280
455
500
444
GY
6.06
Insp.Pipe_w.t. 200/500/0,...
142505
4051921611246
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 200/500/0,...
200
300
455
500
444
GY
6.54
Insp.Pipe_w.t. 130/500/0,...
142506
4051921611253
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 130/500/0,...
130
230
455
500
444
WH
4.73
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,...
142507
4051921611260
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,...
150
250
455
500
444
WH
5.33
Insp.Pipe_w.t. 180/500/0,...
142508
4051921611277
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 180/500/0,...
180
280
455
500
444
WH
6.06
Insp.Pipe_w.t. 200/500/0,...
142509
4051921611284
PMS50
Insp.Pipe_w.t. 200/500/0,...
200
300
455
500
444
WH
6.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성