카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee plug with drain - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/tee_plug_with_drain.prj},{NB=Tee_plug_w.Drain 150/95/0,6/-/BL/PMS50(a)(400)(113479)},{MAT=113479},{EAN=4051921054760},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Basesup wd 150/94/0,6/BL/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=97},{NL=97},{ML=444},{SL=BL},{WG=1.94},{SHORT=150/95/0,6/-/BL/PMS50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_plug_w.Drain 150/95/0...
113479
4051921054760
PMS50
Basesup wd 150/94/0,6/BL/...
150
250
97
97
444
BL
1.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성