카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor PMSA25-50 - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adaptor_a25.prj},{NB=Adapt_PMSA50-25 150/-/0,6/444/BA/PMSA25(a)(400)(112073)},{MAT=112073},{EAN=4051921080509},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Adaptor_50-25 150/300/0,6/444/BL/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=300},{A=97},{D1=250},{NL=142},{ML=444},{SL=BL},{WG=1.2},{SHORT=50-25 150/-/0,6/444/BA/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
112299
4051921050724
PMSA25
Adaptor_25-50 150/300/0,6...
150
250
97
300
142
444
BL
1.3
Adapt_PMSA50-25 150/-/0,6...
112073
4051921080509
PMSA25
Adaptor_50-25 150/300/0,6...
150
300
97
250
142
444
BL
1.2
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
112300
4051921050762
PMSA25
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
150
250
97
300
142
444
GY
1.3
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
112301
4051921050809
PMSA25
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
150
250
97
300
142
444
WH
1.3
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
112326
4051921062413
PMSA25
Adapt_PMSA25-50 150/-/0,6...
150
250
97
300
142
444
BA
1.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성