카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe Insulation 250mm - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/pipe_1.prj},{NB=Pipe Pipe 200/250/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(141916)},{MAT=141916},{EAN=4051921569486},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Pipe 200/250/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{EXTX=250},{A=205},{D1X=300},{NL=250},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.1},{SHORT=Pipe 200/250/0,6/444/GY/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe Pipe 150/250/0,6/444...
114366
4051921051080
PMSA25
Pipe 150/250/0,6/444/BL/P...
150
250
205
250
444
BL
2.1
Pipe Pipe 200/250/0,6/444...
141915
4051921569479
PMSA25
Pipe 200/250/0,6/444/BL/P...
200
300
205
250
444
BL
2.1
Pipe Pipe 150/250/0,6/444...
114362
4051921051127
PMSA25
Pipe 150/250/0,6/444/GY/P...
150
250
205
250
444
GY
2.1
Pipe Pipe 200/250/0,6/444...
141916
4051921569486
PMSA25
Pipe 200/250/0,6/444/GY/P...
200
300
205
250
444
GY
2.1
Pipe Pipe 150/250/0,6/444...
141917
4051921569493
PMSA25
Pipe 200/250/0,6/444/WH/P...
150
250
205
250
444
WH
2.1
Pipe Pipe 200/250/0,6/444...
114367
4051921051165
PMSA25
Pipe 150/250/0,6/444/WH/P...
200
300
205
250
444
WH
2.1
Pipe Pipe 150/250/0,6/444...
114342
4051921062536
PMSA25
Pipe 150/250/0,6/444/BA/P...
150
250
205
250
444
BA
2.1
Pipe Pipe 200/250/0,6/444...
141918
4051921569509
PMSA25
Pipe 200/250/0,6/444/BA/P...
200
300
205
250
444
BA
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성