카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 45° - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/45_bend.prj},{NB=Bend 200/45/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(141947)},{MAT=141947},{EAN=4051921569790},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Bend 200/45/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{A=121},{B=165},{W1=45},{D1=250},{D2=300},{ML=444},{SL=GY},{WG=3.8},{SHORT=200/45/0,6/444/GY/PMSA50},{VERS=3},{INTX=199.9},{EXTX=350.4},{D1X=249.9},{D2X=301.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 150/45/0,6/444/BL/PM...
116344
4051921080806
PMSA50
Bend 150/45/0,6/444/BL/PM...
150
300
110
172
45
444
BL
3.8
Bend 200/45/0,6/444/BL/PM...
141946
4051921569783
PMSA50
Bend 200/45/0,6/444/BL/PM...
200
350
121
165
45
444
BL
3.8
Bend 150/45/0,6/444/GY/PM...
116345
4051921080813
PMSA50
Bend 150/45/0,6/444/GY/PM...
150
300
110
172
45
444
GY
3.8
Bend 200/45/0,6/444/GY/PM...
141947
4051921569790
PMSA50
Bend 200/45/0,6/444/GY/PM...
200
350
121
165
45
444
GY
3.8
Bend 150/45/0,6/444/WH/PM...
116341
4051921080820
PMSA50
Bend 150/45/0,6/444/WH/PM...
150
300
110
172
45
444
WH
3.8
Bend 200/45/0,6/444/WH/PM...
141948
4051921569806
PMSA50
Bend 200/45/0,6/444/WH/PM...
200
350
121
165
45
444
WH
3.8
Bend 150/45/0,6/444/BA/PM...
116208
4051921080837
PMSA50
Bend 150/45/0,6/444/BA/PM...
150
300
110
172
45
444
BA
3.8
Bend 200/45/0,6/444/BA/PM...
141949
4051921569813
PMSA50
Bend 200/45/0,6/444/BA/PM...
200
350
121
165
45
444
BA
3.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성