카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor PMSA50-25 - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/adaptor_a50.prj},{NB=Adaptor_PMSA50-25 200/-/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(141892)},{MAT=141892},{EAN=4051921569240},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Adaptor_50-25 200/-/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{A=97},{EXTX=250},{D1=300},{DN=150},{ML=444},{SL=GY},{WG=1.2},{SHORT=50-25 200/-/0,6/444/GY/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adaptor_PMSA50-25 200/-/0...
141891
4051921569233
PMSA50
Adaptor_50-25 200/-/0,6/4...
200
350
97
300
444
BL
1.2
Adaptor_PMSA50-25 200/-/0...
141892
4051921569240
PMSA50
Adaptor_50-25 200/-/0,6/4...
200
350
97
300
444
GY
1.2
Adaptor_PMSA50-25 200/-/0...
141893
4051921569257
PMSA50
Adaptor_50-25 200/-/0,6/4...
200
350
97
300
444
WH
1.2
Adaptor_PMSA50-25 200/-/0...
141894
4051921569264
PMSA50
Adaptor_50-25 200/-/0,6/4...
200
350
97
300
444
BA
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성