카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 1000mm - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/pipe_3.prj},{NB=Pipe 200/1000/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(141920)},{MAT=141920},{EAN=4051921569523},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Pipe 200/1000/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{D1=250},{D2=300},{A=955},{NL=1000},{ML=444},{SL=GY},{WG=12.3},{SHORT=200/1000/0,6/444/GY/PMSA50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 150/1000/0,6/444/BL/...
113787
4051921050601
PMSA50
Pipe 150/1000/0,6/444/BL/...
150
300
955
1000
444
BL
12.3
Pipe 200/1000/0,6/444/BL/...
141919
4051921569516
PMSA50
Pipe 200/1000/0,6/444/BL/...
200
350
955
1000
444
BL
12.3
Pipe 150/1000/0,6/444/GY/...
113789
4051921050649
PMSA50
Pipe 150/1000/0,6/444/GY/...
150
300
955
1000
444
GY
12.3
Pipe 200/1000/0,6/444/GY/...
141920
4051921569523
PMSA50
Pipe 200/1000/0,6/444/GY/...
200
350
955
1000
444
GY
12.3
Pipe 150/1000/0,6/444/WH/...
113786
4051921050687
PMSA50
Pipe 150/1000/0,6/444/WH/...
150
300
955
1000
444
WH
12.3
Pipe 200/1000/0,6/444/WH/...
141921
4051921569530
PMSA50
Pipe 200/1000/0,6/444/WH/...
200
350
955
1000
444
WH
12.3
Pipe 150/1000/0,6/444/BA/...
113790
4051921062376
PMSA50
Pipe 150/1000/0,6/444/BA/...
150
300
955
1000
444
BA
12.3
Pipe 200/1000/0,6/444/BA/...
141922
4051921569547
PMSA50
Pipe 200/1000/0,6/444/BA/...
200
350
955
1000
444
BA
12.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성