카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Collar - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/collar_asmtab.prj},{NB=Storm_Collar 180/50/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(106140)},{MAT=106140},{EAN=4037494178461},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=PPL06},{SAP=Storm_Collar 180/50/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=125},{EXT=180},{D1=180},{D2=320},{A=50},{B=265},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.51},{SHORT=180/50/-/-/BA/ACCESS},{AUTODIM=1.20},{PPATH=collar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
A
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Storm_Collar 80/50/-/-/BA...
106132
4037494178416
PPL06
Storm_Collar 80/50/-/-/BA...
80
220
50
316
BA
0.30
Storm_Collar 150/50/-/-/B...
106138
4037494178454
PPL06
Storm_Collar 150/50/-/-/B...
150
290
50
316
BA
0.35
Storm_Collar 100/50/-/-/B...
106133
4037494178423
PPL06
Storm_Collar 100/50/-/-/B...
100
240
50
316
BA
0.43
Storm_Collar 180/50/-/-/B...
106140
4037494178461
PPL06
Storm_Collar 180/50/-/-/B...
180
320
50
316
BA
0.51
Storm_Collar 130/50/-/-/B...
106136
4037494178447
PPL06
Storm_Collar 130/50/-/-/B...
130
270
50
316
BA
0.62
Storm_Collar 200/50/-/-/B...
106141
4037494178478
PPL06
Storm_Collar 200/50/-/-/B...
200
340
50
316
BA
0.69
Storm_Collar 230/50/-/-/B...
106142
4037494178485
PPL06
Storm_Collar 230/50/-/-/B...
230
370
50
316
BA
0.73
Storm_Collar 250/50/-/-/B...
106143
4037494178492
PPL06
Storm_Collar 250/50/-/-/B...
250
390
50
316
BA
0.88
Storm_Collar 300/50/-/-/B...
106144
4037494178508
PPL06
Storm_Collar 300/50/-/-/B...
300
440
50
316
BA
1.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성