카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Spring Plungers FSTI
Schmalz
Vacuum Components
Mounting Elements
Spring plungers
Federstößel FSTI
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/befestigungselemente/federstoessel/federstoessel_fsti/federstoessel_fsti_asmtab.prj},{NB=SCHMALZ10.01.02.00995FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG(0)},{NNCUSTOM=FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG},{NTCUSTOM=Federstößel},{NBCUSTOM=FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG},{LINACUSTOM=FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG},{ARTNR=10.01.02.00995},{VER=2},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/4\"-AG},{C138=M18x1.5-AG},{C117=173.0},{C116=59.0},{C133=12.0},{C136=8},{C139=91},{C140=27},{C142=13},{C1625=17},{C171=50},{C410=verdrehgesichert},{C553=0.097},{C554=2.30},{C552=4.70},{C560=1000},{C559=500},{C575=230},{C2220=0 ... 80},{HUB=0.0},{X1=-67.000},{X2=15.000},{X3=-50.000},{X4=32.000},{PPATH=parts/federstoessel_fsti_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
NTCUSTOM
Category
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
ArtNr
ⁿ/ₐ
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C116
H2
[mm]
C133
LG1
[mm]
C136
LG2
[mm]
C139
LG3
[mm]
C140
SW1
[mm]
C142
SW2
[mm]
C1625
SW3
[mm]
C171
Z
[mm]
C410
Shape
ⁿ/ₐ
C553
Spring rate
[N/mm]
C554
Preload
[N]
C552
Spring force stroke center
[N]
C560
Vertical load
[N]
C559
Horizontal load
[N]
C575
Weight
[g]
C2220
Ambient temperature
[°C]
SCHMALZ10.01.02.00864FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10
10.01.02.00864
G1/8"-AG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
71.0
21.0
6.5
10
41
27
13
17
10
-
0.097
7.08
7.57
1000
700
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00865FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 V...
10.01.02.00865
G1/8"-AG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
71.0
21.0
6.5
10
41
27
13
17
10
anti-rotation
0.097
7.08
7.57
1000
500
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00868FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
10.01.02.00868
G1/8"-AG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
101.0
36.0
6.5
10
56
27
13
17
25
-
0.097
5.63
6.84
1000
700
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00869FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 V...
10.01.02.00869
G1/8"-AG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
101.0
36.0
6.5
10
56
27
13
17
25
anti-rotation
0.097
5.63
6.84
1000
500
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00992FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50
10.01.02.00992
G1/8"-AG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
163.0
59.0
6.5
8
91
27
13
17
50
-
0.097
2.30
4.70
1000
700
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00993FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 V...
10.01.02.00993
G1/8"-AG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
163.0
59.0
6.5
8
91
27
13
17
50
anti-rotation
0.097
2.30
4.70
1000
500
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00866FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
10.01.02.00866
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
82.5
19.5
12.0
10
41
27
13
17
10
-
0.097
7.08
7.57
1000
700
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00867FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 V...
10.01.02.00867
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
79.5
19.5
12.0
10
41
27
13
17
10
anti-rotation
0.097
7.08
7.57
1000
500
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00870FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25
10.01.02.00870
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
109.5
34.5
12.0
10
56
27
13
17
25
-
0.097
5.63
6.84
1000
700
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00871FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 V...
10.01.02.00871
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
109.5
34.5
12.0
10
56
27
13
17
25
anti-rotation
0.097
5.63
6.84
1000
500
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00994FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50
10.01.02.00994
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
173.0
59.0
12.0
8
91
27
13
17
50
-
0.097
2.30
4.70
1000
700
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00995FSTI...
Spring plunger
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 V...
10.01.02.00995
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M18x1.5-AG
173.0
59.0
12.0
8
91
27
13
17
50
anti-rotation
0.097
2.30
4.70
1000
500
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00755FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10
10.01.02.00755
G1/8"-AG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
72.0
22.0
6.5
9
41
27
13
19
10
-
0.097
7.08
7.57
1000
700
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00860FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 V...
10.01.02.00860
G1/8"-AG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
72.0
22.0
6.5
9
41
27
13
19
10
anti-rotation
0.097
7.08
7.57
1000
500
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00843FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25
10.01.02.00843
G1/8"-AG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
102.0
37.0
6.5
9
56
27
13
19
25
-
0.097
5.63
6.84
1000
700
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00862FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 V...
10.01.02.00862
G1/8"-AG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
102.0
37.0
6.5
9
56
27
13
19
25
anti-rotation
0.097
5.63
6.84
1000
500
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00996FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50
10.01.02.00996
G1/8"-AG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
163.0
54.0
6.5
8
91
27
13
19
50
-
0.097
2.30
4.70
1000
700
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00997FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 V...
10.01.02.00997
G1/8"-AG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
163.0
54.0
6.5
8
91
27
13
19
50
anti-rotation
0.097
2.30
4.70
1000
500
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00851FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10
10.01.02.00851
G1/8"-IG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
82.5
22.5
12.0
9
41
27
13
19
10
-
0.097
7.08
7.57
1000
700
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00861FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 V...
10.01.02.00861
G1/8"-IG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
82.5
22.5
12.0
9
41
27
13
19
10
anti-rotation
0.097
7.08
7.57
1000
500
150
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00850FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25
10.01.02.00850
G1/8"-IG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
112.5
37.5
12.0
9
56
27
13
19
25
-
0.097
5.63
6.84
1000
700
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00863FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 V...
10.01.02.00863
G1/8"-IG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
112.5
37.5
12.0
9
56
27
13
19
25
anti-rotation
0.097
5.63
6.84
1000
500
180
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00998FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50
10.01.02.00998
G1/8"-IG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
173.0
54.0
12.0
8
91
27
13
19
50
-
0.097
2.30
4.70
1000
700
230
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00999FSTI...
Spring plunger
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 V...
10.01.02.00999
G1/8"-IG
G3/8"-AG
M18x1.5-AG
173.0
54.0
12.0
8
91
27
13
19
50
anti-rotation
0.097
2.30
4.70
1000
500
230
0 ... 80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성