카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Basic Ejectors SBPL - SBPL 25 HF NPT
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Basic Ejectors
Basic Ejectors SBPL
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/grundejektoren/grundejektoren_sbpl/10_02_01_01604.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.01604 SBPL 25 HF NPT},{ARTNR=10.02.01.01604},{C114=51},{C112=53},{C113=16},{C117=72},{C115=74},{C111=167.5},{C109=285.3},{C110=54},{C617=67},{C618=113},{C1577=64},{C1512=8.5},{C628=73.5},{C625=62},{C946=25},{C489=60},{C2206=17.718},{C2289=290},{C2291=325},{C2292=17.4},{C2293=19.5},{C874=80},{C875=5},{C574=61},{C573=54},{C456=4},{C458=20},{C576=0.75},{NAME=10_02_01_01604},{INAME=10_02_01_01604},{SHA256=saws4ZPrUzBdkiScodXUpWbyCnXrABcdHInM2Qm2aI8=},{NNCUSTOM=SBPL 25 HF NPT},{NTCUSTOM=Grundejektor},{NBCUSTOM=SBPL 25 HF NPT},{LINACUSTOM=SBPL 25 HF NPT},{C132=NPT3/8-IG},{C135=NPT3/4-IG},{C138=NPT1/4-IG},{C633=G1/8\"-IG},{C679=M5-AG},{C2201=2,0 ... 6,0},{C2202=29,0 ... 87,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C112
B1
[mm]
C113
B2
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C633
G4
ⁿ/ₐ
C679
G5
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C111
L
[mm]
C109
L1
[mm]
C110
L2
[mm]
C617
L3
[mm]
C618
L4
[mm]
C1577
L5
[mm]
C1512
LG5
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C946
Size
ⁿ/ₐ
C489
Degree of evacuation
[%]
C2206
Vacuum (max)
[inHg]
C2289
Suction rate (real)
[l/min]
C2291
Saugvermögen (theo)
[l/min]
C2292
Suction rate (real)
[mł/h]
C2293
Saugvermögen (theo)
[mł/h]
C874
Air consumption (suction)
[l/min]
C875
Air consumption (suction)
[mł/h]
C574
Sound level (free)
[dB]
C573
Sound level (suction)
[dB]
C2201
Pressure range (operating pressure)
[bar]
C2202
Pressure range (operating pressure)
[psi]
C456
Recomm. internal hose diameter compressed air
[mm]
C458
Recomm. internal hose diameter vacuum
[mm]
C576
Weight
[kg]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
SCHMALZ 10.02.01.01604 SB...
10_02_01_01604
SBPL 25 HF NPT
Grundejektor
SBPL 25 HF NPT
SBPL 25 HF NPT
10.02.01.01604
51
53
16
NPT3/8-IG
NPT3/4-IG
NPT1/4-IG
G1/8"-IG
M5-AG
72
74
167.5
285.3
54
67
113
64
8.5
73.5
62
25
60
17.718
290
325
17.4
19.5
80
5
61
54
2,0 ... 6,0
29,0 ... 87,0
4
20
0.75
0 ... 60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성