카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scplb_scplc/10_02_02_07030.prj},{NB=SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A},{SIZE=50},{ARTNR=10.02.02.07030},{CNSORDERNO=SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A},{G2NDM=26.441},{THREAD=G},{CTN=84141089},{VER=1},{LOGO=2},{B=66.0},{B2=13.8},{B3=34},{D=5.5},{G1=G3/8\"-IG},{G2=G3/4\"-IG},{G3=M4-AG},{G5=M12x1-AG},{H=72},{H1=74},{L=153.5},{L1=297},{L2=54.5},{L4=113.5},{L5=14},{X1=73.5},{X2=124.5},{Y1=62},{Y2=60},{NS=8},{CV=Impulsventil},{COM=-},{NFR=109},{NFR2=7},{PC=3.2},{DC=24},{PR=-0.9 ... 0.0},{OT=0 ... 50},{IP=IP 40},{MASS=0.85},{IODD=10.05.11.00008},{INFOTEXT=Bemassung},{TC=LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP},{W=399}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
d
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
G5
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
MASS
Weight
[kg]
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E...
10.02.02.07030
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E...
66.0
13.8
34
5.5
G3/8"-IG
G3/4"-IG
M4-AG
M12x1-AG
72
74
153.5
297
54.5
113.5
14
73.5
124.5
62
60
0.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성