피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Vacuum Centres VZ - VZ-OG 100 AC3 100 MS
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Vacuum Centres
Vacuum Centres VZ
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/vakuum_zentralen/vakuum_zentralen_vz/10_03_04_00145.prj},{NB=SCHMALZ 10.03.04.00145 VZ-OG 100 AC3 100 MS},{NAME=10_03_04_00145},{INAME=10_03_04_00145},{SHA256=BmoiieXMi262zmTf9P0ESlHAh9n5f8a4AE99NojrL+g=},{NNCUSTOM=VZ-OG 100 AC3 100 MS},{NTCUSTOM=Vakuumzentrale},{NBCUSTOM=VZ-OG 100 AC3 100 MS},{LINACUSTOM=VZ-OG 100 AC3 100 MS},{ARTNR=10.03.04.00145},{C114=610},{C112=750},{C127=11},{C135=G1-1/4\"-IG},{C117=700},{C111=710},{C109=750},{C628=480},{C625=570},{C493=-980},{C674=230/400 V, 50 Hz},{C519=2.2},{C934=100},{C449=IP 44},{C576=130.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C112
B1
[mm]
C127
d
[mm]
C135
G2
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C111
L
[mm]
C109
L1
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C493
Vacuum (max)
[mbar]
C674
Spannung
ⁿ/ₐ
C519
Motorleistung
[kW]
C934
Speichervolumen
[l]
C449
Protection class
ⁿ/ₐ
C576
Weight
[kg]
SCHMALZ 10.03.04.00145 VZ...
10_03_04_00145
VZ-OG 100 AC3 100 MS
Vakuumzentrale
VZ-OG 100 AC3 100 MS
VZ-OG 100 AC3 100 MS
10.03.04.00145
610
750
11
G1-1/4"-IG
700
710
750
480
570
-980
230/400 V, 50 Hz
2.2
100
IP 44
130.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성