카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Accessory type R - Fixing screws with reduced shank type GD
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Linear bearings
R
Accessories
Fixing screws
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_r/zubehoer/bef_schraube_gd/gd.prj},{NB=R GD 6},{IDNR=},{TYP=GD},{GR=6},{L=20},{B=8},{B1=12},{D1=M5},{NDM=5},{D2=8.0},{D3=3.90},{K=5},{S=4.0},{MA=460},{PFG=R 6},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
MA
Max. torque
[Ncm]
PFG
Suitable for guides of sizes
ⁿ/ₐ
R GD 3
GD
3
12
5
7
M3
5.0
2.30
3
2.5
102
R 3
R GD 6
GD
6
20
8
12
M5
8.0
3.90
5
4.0
460
R 6
R GD 9
GD
9
30
12
18
M6
8.5
4.60
6
5.0
792
R 9
R GD 12
GD
12
40
17
23
M8
11.3
6.25
8
6.0
1920
R 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성