카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINIRAIL MNNS 12
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
12
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/12/minirail_mnns_12_asmtab.prj},{NB=MNNS 12-70-10-10-G1-V0(1 1)},{TYP=12},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=70},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=13.0},{A1=14.5},{B=27.0},{B1=12.0},{B2=7.5},{S=6.1},{S1=8.4},{S2=8.2},{J=10.0},{J1=7.5},{L=23.9},{L1=15.0},{L4=25.0},{L6=20.9},{L8=0.0},{N=20.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.5},{G2=3.0},{HS2=3.000},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=70.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=945.000},{VERS=1.0},{M1=4.75},{O=3.9},{PPATH=../../../minirail_mnns/minirail_mnns_asmtpl.prj},{ASSIPRODUCT=1},{BG=12},{C0=1735},{C=1420},{M0Q=10.6},{M0L=3.6},{MQ=8.7},{ML=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
M1
[mm]
O
[mm]
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
MNNS 12-70-10-10-G1-V0
12
13.0
27.0
12.0
7.5
10.0
7.5
23.9
25.0
20.9
20.0
M3
3.5
6.0
3.5
3.0
4.75
3.9
1735
1420
10.6
3.6
8.7
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성