Sectional door ISO - ISO 40/60/80
SCHNEIDER Torsysteme
Sectional doors
Powered by
CAD모델 선택
{schneider_torsysteme/sektionaltore/iso_door_asmtab.prj},{NB=ISO 40T 24024000ST12135020002500732017832000000},{TYP=ISO 40},{LODDEST=A},{LODLEVEL=350},{B=2000},{H=2500},{FR=240},{SCHSYS=T 240},{DFB=0},{DFBA=0},{EZ=ST},{SCHBET=1},{CB=2},{HM=732},{ST=40},{COLSEL=0},{COLOUR=178},{WTT=0},{WT=0},{FT=0},{BMAX=8000},{AF=3},{STCOLOUR=2},{STGS=0},{TS=0},{STF=0},{WK=Klasse 3-4},{HMIN=1800},{INFO=Specification text},{INFOPDF=Info PDF},{ECLASS91=22-28-02-02},{UNICLASS2015=PR_30_59_24_38},{VERS=5},{PPATH=../assemblies/novolux_th_asmtpl.prj},{INFOXY=thermo_40},{VV=3},{DC=AT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
ST
Thickness of panels
[mm]
BH
Height of bottom section
[mm]
OB
Max. surface
[m^2]
WK
Max. wind force
ⁿ/ₐ
ECLASS91
eCl@ss 9.1
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015
Uniclass 2015
ⁿ/ₐ
ISO 40T 24024000ST1220002...
ISO 40
ISO 40 mm (B=2000 x H=250...
40
610
48
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
ISO 60T 24026000ST1220002...
ISO 60
ISO 60 mm (B=2000 x H=250...
60
610
48
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
ISO 80T 45043000ZHK122000...
ISO 80
ISO 80 mm (B=2000 x H=250...
80
610
48
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성