Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
AGE-S - 보정 - 보정 유닛
SCHUNK
자동화 기술
보정 유닛
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/age_s_xyz_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0324526 AGE-S-Z-125-0, 000},{IDNR=0324526},{VARIANTE=10.000},{TYP1=2.000},{TYP2=3.000},{L1=160.000},{L2=175.000},{L3=39.000},{L4=24.000},{L5=0.000},{L6=21.000},{L7=9.000},{L8=7.500},{L9=9.000},{L10=21.500},{L11=7.000},{L12=18.500},{L13=17.500},{L14=15.000},{L15=9.500},{L16=11.000},{L17=31.300},{L18=54.100},{L19=122.000},{L20=100.000},{L21=9.000},{L22=7.500},{D1=80.000},{D2=125.000},{D3=18.000},{D4=10.500},{D5=10.000},{D6=35.000},{ND1=12.000},{KD1=10.500},{ND2=10.000},{KD2=8.500},{ND3=5.000},{KD3=4.200},{ZMAX=12.000},{XMAX=0.000},{YMAX=0.000},{T1=15.000},{T2=8.000},{T3=6.000},{H1=47.000},{H2=23.000},{H3=18.500},{H4=13.000},{H5=11.500},{H6=31.000},{HUBZ=0},{WEGX=0},{WEGY=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
AUSGLEICHSWEGXY
보정 XY
[mm]
AUSGLEICHSWEGZ
보정 Z
[mm]
MAXHANDLGEVER
최대 핸들링 중량 수직의
[kg]
MAXHANDLGEHOR
최대 핸들링 중량 수평
[kg]
VERRIEGELKRAFT
체결력
[N]
MAXRADIALEKRAFTP
최대 방사 포스, 위치 스토리지
[N]
KOLBENKRAFTZ
피스톤 스크로크 Z
[N]
MINFEDERKRAFT
최소 탄성력
[N]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRUC
정격 가동 압력
[bar]
WIEDERHOLGENAUIG
반복 정밀도
[mm]
ANSCHLUSSROBOTER
로봇측 연결
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSWERZKZE
툴측 연결
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
UMGEBUNGSTEMPERA
최소/최대 주위 온도
[°C]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0324502 AGE-S-XYZ-...
0324502
AGE-S-XYZ-100-0
±4
10
9
5.500
800
-
800
240
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
3.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324504 AGE-S-XYZ-...
0324504
AGE-S-XYZ-100-P
±4
10
9
5.500
800
126
800
240
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
3.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324500 AGE-S-XY-1...
0324500
AGE-S-XY-100-0
±4
-
9
5.500
800
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
2.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324503 AGE-S-XY-1...
0324503
AGE-S-XY-100-P
±4
-
9
5.500
800
126
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
2.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324501 AGE-S-Z-10...
0324501
AGE-S-Z-100-0
-
10
9
5.500
-
-
800
240
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
3.200
5/60
84799070
SCHUNK-0324527 AGE-S-XYZ-...
0324527
AGE-S-XYZ-125-0
±7
12
18
11.000
1100
-
1200
360
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
7.400
5/60
84799070
SCHUNK-0324529 AGE-S-XYZ-...
0324529
AGE-S-XYZ-125-P
±7
12
18
11.000
1100
198
1200
360
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
7.400
5/60
84799070
SCHUNK-0324525 AGE-S-XY-1...
0324525
AGE-S-XY-125-0
±7
-
18
11.000
1100
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
5.300
5/60
84799070
SCHUNK-0324528 AGE-S-XY-1...
0324528
AGE-S-XY-125-P
±7
-
18
11.000
1100
198
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
5.300
5/60
84799070
SCHUNK-0324526 AGE-S-Z-12...
0324526
AGE-S-Z-125-0
-
12
18
11.000
-
-
1200
360
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
6.000
5/60
84799070
SCHUNK-0324562 AGE-S-XYZ-...
0324562
AGE-S-XYZ-160-0
±10
14
60
40.000
1800
-
1900
640
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
14.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324564 AGE-S-XYZ-...
0324564
AGE-S-XYZ-160-P
±10
14
60
40.000
1800
309
1900
640
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
14.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324560 AGE-S-XY-1...
0324560
AGE-S-XY-160-0
±10
-
60
40.000
1800
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
10.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324563 AGE-S-XY-1...
0324563
AGE-S-XY-160-P
±10
-
60
40.000
1800
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
10.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324561 AGE-S-Z-16...
0324561
AGE-S-Z-160-0
-
14
60
40.000
-
309
1900
640
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
11.800
5/60
84799070
SCHUNK-0324602 AGE-S-XYZ-...
0324602
AGE-S-XYZ-200-0
±12
14
160
100.000
2700
-
3000
1100
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
29.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324604 AGE-S-XYZ-...
0324604
AGE-S-XYZ-200-P
±12
14
160
100.000
2700
492
3000
1100
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
29.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324600 AGE-S-XY-2...
0324600
AGE-S-XY-200-0
±12
-
160
100.000
2700
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
21.000
5/60
84799070
SCHUNK-0324603 AGE-S-XY-2...
0324603
AGE-S-XY-200-P
±12
-
160
100.000
2700
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
21.000
5/60
84799070
SCHUNK-0324601 AGE-S-Z-20...
0324601
AGE-S-Z-200-0
-
14
160
100.000
-
492
3000
1100
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
23.500
5/60
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성